EPIC® DATA FT IE

工业以太网,馈通

内置连接器适合直接安装在印刷电路板上,用于工业环境中的高要求以太网系统。

物料编号 物料描述
M12馈通, 插座至插座, D-coded
22262022
AB-C4-DSI-M12FSD-M12FSD-M16-SH
M12 嵌入式连接器插座,用于前壁安装,焊接触点用于印刷电路板,X 编码
21700617
ED-IE-M12F-X-FM
M12 嵌入式连接器插座,用于后壁安装,焊接触点用于印刷电路板,X 编码
21700618
ED-IE-M12F-X-RM

产品特性

  • 专为前后面板安装设计
  • M12 面板直通式,可直接与 PCB 连接
  • 可用于恶劣工业环境中的工业以太网
  • 罩壳:锌,压模铸造,灰色

技术认证

  • M12 D 编码,根据 IEC 61076-2-101
    M12 X 编码,根据 IEC 61076-2-109
  • M12 D 编码:Cat.5 根据 ISO/IEC 11801
    M12 X 编码:Cat.6A 根据 ISO/IEC 11801

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 5.0 类型描述:传感器至执行器连接器底座

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC002061
  • ETIM 6.0 类别描述:传感器/执行器嵌入式连接器

防护等级

  • IP 67

环境温度(运行)

  • -25°C 至 +85°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。