ETHERLINE® ACCESS PNF

紧凑型工业 PROFINET® 交换机

智能工厂中基于以太网解决方案的工业交换机。

  • 紧凑设计
  • 与 PROFINET® 网络兼容

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程

CE UL PROFINET

物料编号 物料描述 类型 端口数量 Feature MTBF(以年为单位)
21700140
ETHERLINE® ACCESS PNF04T Managed - - >15.21
21700142
ETHERLINE® ACCESS PNF08T Managed 8 - >13.09
21700143
ETHERLINE® ACCESS PNF16T Managed - - >9.64

优势

  • 具有高端口密度的紧凑设计
  • 通过 Web 接口简单配置
  • 节省空间的工业用 DIN 导轨安装

应用范围

  • 工业应用
  • PROFINET® - 网络

产品特性

  • 带 4 个、8 个和 16 个端口的 PROFINET® 交换机
  • PROFINET® Conformance Class B
  • PROFINET® 报文的优先级确定
  • 邻居发现 LLDP
  • RJ45 端口:10/100/1000 BaseT(X)

技术认证

  • UL 61010

电源

  • DC 24 V (18-30 V DC)

防护等级

  • IP20

温度范围

  • -40°C 至 +75°C

  • PROFINET® 是 PNO 的注册商标(PROFIBUS 用户组织)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。