ETHERLINE® ACCESS UF

紧凑型工业非管理型以太网交换机

智能工厂中基于以太网解决方案的工业交换机。

紧凑设计

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程

CE UL

物料编号 物料描述 类型 端口数量 MTBF(以年为单位)
21700144
ETHERLINE® ACCESS UF05T Unmanaged 5 >35.55
21700145
ETHERLINE® ACCESS UF08T Unmanaged 8 >29.70
21700146
ETHERLINE® ACCESS UF16T Unmanaged - >16.62

优势

  • 具有高端口密度的紧凑设计
  • 支持 PROFINET® 的设备
  • 节省空间的工业用 DIN 导轨安装

应用范围

  • 工业网络

产品特性

  • 带 5 个、8 个和 16 个端口的交换机
  • RJ45 端口:10/100 BaseT(X)

技术认证

  • UL 61010

电源

  • DC 24 V (18-30 V DC)

防护等级

  • IP20

温度范围

  • -25°C 至 +60°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。