ETHERLINE® ROBUST FR

用于食品与饮料行业的工业以太网电缆,Cat.5e 和 Cat.7 PROFINET B 型电缆,Profinet 电缆带有特殊 TPE 外护套适用于恶劣环境,阻燃型工业以太网电缆

  • 适用于PROFINET
  • 阻燃性

补充 LAPP 自动化组件 食品和饮料 机械及设备安装工程 适用于户外使用 优异的耐化学性能 阻燃性 干扰信号 耐UV

PROFINET ECOLAB

物料编号 物料描述 线对数量及导体的AWG线规 芯线直径 mm 外径 (mm) J_1NVGW 电缆重量 kg/km
PROFINET Cat.5e
2170454
ETHERLINE® ROBUST PN FR Cat.5 2x2xAWG22/7 1.5 6.5 30.4 55
PROFINET Cat.7
2170455
ETHERLINE® ROBUST PN FR Cat.7 4x2xAWG23/7 1.5 8.7 48 80
Industrial Ethernet Cat.7
2170456
ETHERLINE® ROBUST FR Cat.7 FLEX 4x2xAWG26/7 1 6.2 27 40

优势

  • 出色的耐候性,抗臭氧和抗紫外线性能,温度范围广泛,确保室内和室外应用
  • 对冷热水以及水溶性清洁剂和冷却液具有良好的耐抗性
  • 适用于蒸汽清洗

应用范围

  • 移动安装(7 根绞合导体)
  • 机械工具制造,医药技术,洗衣房,洗车设备,化学工业,
    肥料厂,污水处理厂
  • 食品饮料业,特别是牛奶和肉制品的生产与工艺设备
  • 用于工业第二级和第三级布线,符合 EN 50173-3
    ISO/IEC 24702
  • 适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用

产品特性

  • 高品质双重屏蔽结构,确保电缆在电磁干扰环境下仍保持可靠的数据传输性能
  • 阻燃特性使其适用于室内及室外安装
  • 2线对:10/100 Mbit/s用于工业以太网
  • 4对:100Mbit/s至10 Gbit/s工业以太网
  • 工业以太网应用范围广,如PROFINET tybe B,固定安装和移动应用

技术认证

  • 防紫外线根据 ISO 4892-2
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • 耐臭氧性符合 EN 50396

产品结构

  • 7芯铜丝绞合导体
  • 芯线绝缘:基于聚烯烃
  • 镀锡铜线编织屏蔽
  • 特殊 TPE 制成的外护套
  • 颜色:黑色

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 类别描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

最小弯曲半径

  • 移动安装:10 x 外径
  • 固定安装:8 x 外径

特性阻抗

  • 标称 100 Ω,符合 IEC 61156-6

温度范围

  • 固定安装: -50 °C 至 +80 °C
  • 移动安装:-40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • PROFINET® 是 PNO 的注册商标(PROFIBUS 用户组织)
  • 更详细的参数表备索。请注明所需类型。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。