ETHERLINE® ROBUST

移动应用

用于食品和饮料工业的以太网电缆,Cat.5e 和 Cat.7 PROFINET 电缆类型 B,用于恶劣环境的具有特殊 TPE 护套的 Profinet 电缆,无卤工业以太网电缆

  • 适用于PROFINET
  • 良好的耐化学性能

食品和饮料 机械及设备安装工程 适用于户外使用 优异的耐化学性能 无卤 干扰信号 耐UV

PROFINET ECOLAB

物料编号 物料描述 线对数量及导体的AWG线规 芯线直径 mm 外径 (mm) J_1NVGW 电缆重量 kg/km
PROFINET Cat.5e
2170451
ETHERLINE® ROBUST PN Cat.5 2x2xAWG22/7 1.5 6.5 30.4 50
PROFINET Cat.7
2170452
ETHERLINE® ROBUST PN Cat.7 4x2xAWG23/7 1.5 8.7 48 75
Industrial Ethernet Cat.7
2170453
ETHERLINE® ROBUST Cat.7 FLEX 4x2xAWG26/7 1 6.2 27 36

优势

  • 出色的耐候性,抗臭氧和抗紫外线性能,温度范围广泛,确保室内和室外应用
  • 耐动植物或者合成有机物,油,脂类,蜡和相关乳类
  • 对氨化合物和生物气体有良好的抗性
  • 对冷热水以及水溶性清洁剂和冷却液具有良好的耐抗性
  • 适用于蒸汽清洗

应用范围

  • 移动安装(7 根绞合导体)
  • 机械工具制造,医药技术,洗衣房,洗车设备,化学工业,
    肥料厂,污水处理厂
  • 食品饮料业,特别是牛奶和肉制品的生产与工艺设备
  • 用于工业第二级和第三级布线,符合 EN 50173-3
    ISO/IEC 24702

产品特性

  • 防紫外线根据 ISO 4892-2
  • 无卤材料
  • 具有良好的耐化学性,例如耐含酯液压油
  • 耐臭氧性符合 EN 50396
  • 低烟密度,符合 IEC 61034-2

产品结构

  • 7芯铜丝绞合导体
  • 芯线绝缘:基于聚烯烃
  • 镀锡铜线编织屏蔽
  • 特殊 TPE 制成的外护套
  • 颜色:黑色

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

最小弯曲半径

  • 固定安装:8 x 外径
  • 移动安装:10 x 外径

特性阻抗

  • 标称 100 Ω,符合 IEC 61156-6

温度范围

  • 固定安装: -50 °C 至 +80 °C
  • 移动安装:-40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • PROFINET® 是 PNO 的注册商标(PROFIBUS 用户组织)
  • 更详细的参数表备索。请注明所需类型。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。