ETHERLINE® SERVO DQ

Encoder cables for DRIVE CLiQ applications

Industrial Ethernet encoder cable for DRIVE CLiQ system interfaces, Cat.5e, with an additional wire pair for power supply, suitable for highly flexible use in drag chains

  • DRIVE CLiQ applications
  • For highly flexible applications

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 阻燃性 无卤 动力拖链

C_RU EtherNetIP

物料编号 物料描述 线对数量及导体的AWG线规 外径 (mm) J_1NVGW 电缆重量 kg/km
2170937
ETHERLINE SERVO DQ FD P Cat.5e 2x2x26/19 AWG + 1x2x22/19 AWG 6.9 39 63

优势

  • PUR外护套高柔性数据线,使用寿命符合最高要求,即使在极为恶劣的气候条件下也能使用
  • Cat.5e表现
  • 优质屏蔽用于抵抗电磁干扰

应用范围

  • 适用于拖链以及干燥或潮湿的室内持续移动的机械部件
  • 编码器电缆
  • 2线对:10/100 Mbit/s用于工业以太网
  • 用于工业第二级和第三级布线,符合 EN 50173-3
    ISO/IEC 24702

产品特性

  • PUR外护套抵抗大多数油类和液压流体
  • Cat.5e encoder cable for use in drag chains
  • 无卤,符合 VDE 0472-815 标准

技术认证

  • UL AWM Style 20987
  • 阻燃符合 IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

产品结构

  • Data pairs: 26 AWG (19-wire)
    Power pair: 22 AWG (19-wire)
  • 绞合:数据线对和电源线一起绞合
  • 聚乙烯 (PE)芯线绝缘
  • 屏蔽:铝塑复合薄膜绕包,镀锡铜丝编织
  • 无卤 PUR 混合物外护套
  • 外护套颜色: 绿色 (RAL 6018)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

最小弯曲半径

  • 固定安装:6 x 外径
  • 移动: 8 x 电缆外径

测试电压

  • 芯线 / 芯线:1500 V
  • 包装规格:卷装

特性阻抗

  • 100 Ω ± 15%

温度范围

  • 固定安装: -40°C 至 +80°C
  • 移动安装:-30°C 至 +70°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。