ETHERLINE® TRAIN

以太网电缆符合 EN 50264-3-1 类型 XM 标准,满足铁路应用的高要求

ETHERLINE® TRAIN

  • 符合 EN 50264-3-2 XM 型和
    EN 45545-2
  • Cat.5e 性能高达 100 / 1000 Mbit/s
    Cat.6A & Cat.7 支持 10 GBit/s

轨道 优异的耐化学性能 阻燃性 无卤 耐油性 干扰信号 耐UV

PROFINET EtherNetIP

物料编号 物料描述 线对数量及导体的AWG线规 芯线直径 mm 外径 (mm) J_1NVGW 电缆重量 kg/km
Cat.5e,2 对版本
2170906
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x22/7 PE 1x4xAWG22/7 1.5 6.5 30 62
2170910
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x0,5 PE 1x4x0,5/7 2 7.6 41 83
Cat.5e,4 对版本
2170907
ETHERLINE TRAIN Cat.5e 4x2x24/7 PE 4x2xAWG24/7 1.2 7.7 38 76
Cat.6A
2170908
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.6A 4x2x24/7 PE 4x2xAWG24/7 1.4 8.4 38 75
Cat.7
2170909
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.7 4x2x24/7 PE 4x2xAWG24/7 1.4 8.4 43 75

优势

  • 良好的耐化学性能
  • 恶劣工作环境下,不受机械影响
  • 更广泛的耐温范围
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

应用范围

  • 用于铁路车辆和公共汽车,适合固定安装和有限移动应用场合
  • 适合连接摄像机系统,乘客娱乐/信息娱乐系统,票务系统等
  • 也可用于油性环境和周围温度升高区域

产品特性

  • 防火特性符合 EN/IEC 标准:
    - 无卤符合 EN 60754-1 标准
    - 不释放腐蚀性气体符合 EN 60754-2 标准
    - 无氟含量符合 EN 60684-2 标准
    - 不释放毒气性符合 EN 50305 标准
    - 低烟雾密度符合 EN 61034-2 标准
    - 阻燃符合 EN 60332-1-2 标准
    - 火焰无蔓延性符合 EN 60332-3-25 标准
  • 火灾时特性符合以下 NF 标准:
    - 气体毒性符合 NF X 70-100 标准
    - 低烟雾密度符合 NF X 10-702 标准
    不延燃性延性符合 NF C 32-070 标准,
    类别C1 与 C2
  • 化学特性:
    - 耐油性符合 EN 50264-1
    - 耐燃料性符合 EN 50264-1
    - 耐酸性符合 EN 50264-1
    - 耐碱性符合 EN 50264-1
    - 耐臭氧性符合 EN 50264-3-2

技术认证

  • 电气要求符合 IEC 61156-6
  • EN 50264-1
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3

产品结构

  • 7根镀锡绞合铜导体
  • 芯线绝缘:基于聚烯烃
  • Cat.5e: SF/UTP - 铜编织箔屏蔽作为整体屏蔽
  • Cat.6A/Cat.7:S/FTP - 铜丝编织整体屏蔽以及线对铝箔屏蔽
  • 外护套:辐照交联型聚合物复合物 EM 104
  • 外护套颜色:黑色

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 类别描述:数据电缆

峰值工作电压

  • (非动力应用)125 V

最小弯曲半径

  • 移动安装:10 x 外径
  • 固定安装:8 x 外径

测试电压

  • 芯线 / 芯线:1000 V
  • 包装规格:卷装

特性阻抗

  • 标称 100 Ω,符合 IEC 61156-6

温度范围

  • 固定安装:
    -45°C 至 +90°C
  • 移动安装:-35°C 至 +90°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • PROFINET® 是 PNO 的注册商标(PROFIBUS 用户组织)
  • 更详细的参数表备索。请注明所需类型。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。