ETHERLINE® PN Cat.5 FLEX

移动应用

用于灵活使用的工业以太网电缆 Cat.5,用于 PROFINET 应用类型 B;2x2xAWG22/7 规格;PVC 或 FRNC 外护套,UL 认证

  • CPR:产品具体规格可通过链接 www.lappkabel.de/cpr 查询
  • 用于 Profinet
  • 移动应用

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 适用于户外使用 阻燃性 干扰信号 耐UV

CULUS PROFINET ECOLAB EtherNetIP

物料编号 物料描述 线对数量及导体的AWG线规 芯线直径 mm 外径 (mm) J_1NVGW 电缆重量 kg/km
PVC 外护套
2170886
ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC 2 x 2 x AWG22/7 1.5 6.5 31.3 67
FRNC 外护套
2170890
ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC 2 x 2 x AWG22/7 1.5 6.5 31.2 65

优势

  • 用于 PROFINET 应用类型 B
  • 可用于干燥和潮湿的室内
  • 屏蔽结构可防止电磁干扰
  • 可用于恶劣工业环境中的工业以太网
  • 2线对:10/100 Mbit/s用于工业以太网

应用范围

  • 用于工业第二级和第三级布线,符合 EN 50173-3
    ISO/IEC 24702
  • 适用于机器、工具、设备、装置、电器和控制柜布线系统
  • 适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用
  • 移动安装(7 根绞合导体)

产品特性

  • 阻燃性符合CSA FT4 UL垂直桥架火焰测试
  • 性能符合CAT.5
  • FRNC 版本:无卤并阻燃
  • 快速连接(FC)电缆设计

技术认证

  • 电缆有 UL/CSA 认证 (CMG)
  • ETHERLINE®PN Cat.5 Y FLEX FC:ECOLAB®
    在清洗和消毒领域中具有创新性和高效性的工业标准

产品结构

  • 7 芯绞合镀锡导体
  • 芯线绝缘:PE 或 PP
  • 4芯星行绞合
  • PVC 或 FRNC 内护套
  • 铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽
  • 护套材料:PVC 或 FRNC
  • 护套颜色:绿色(近似RAL 6018)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

峰值工作电压

  • (非动力应用)125 V

最小弯曲半径

  • FRNC cable:
    fixed: 4 x outer diameter
    during installation: 8 x outer diameter
  • PVC cable:
    Fixed installation: 3 x outer diameter
    Flexing: 7 x outer diameter

测试电压

  • 芯线 / 芯线:2000 V
  • 芯线/屏蔽:2000V

特性阻抗

  • 100 Ω ± 15%

温度范围

  • 电缆无卤混合物 固定安装:-25°C 至 +80°C
    移动安装:-25°C 至 +80°C
    电缆带PVC护套 固定安装:-40°C 至 +80°C
    移动安装:-20°C 至 +60°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • PROFINET® 是 PNO 的注册商标(PROFIBUS 用户组织)
  • 更详细的参数表备索。请注明所需类型。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。