EVO SnapIn连接器的楔形夹

黑色楔形夹适配 EVO 嵌入式连接器,用于 1.5 到 1.75 mm 之间的壁厚安装。

物料编号 物料描述
61203 EVO SnapIn连接器的楔形夹

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 类型描述:用于墙壁/天花板嵌入式安装的盒体/罩壳

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class-Description: Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling

产品特性

  • 带有梯形状的 LANmark EVO SnapIn 红色楔形夹具(壁厚 1.5 - 1.75 mm)
  • 适用于 EVO 管理单元连接器
  • 不适合 GG45 连接器