SnapIn连接器的楔形夹

用于 LANmark 嵌入式系统的楔形夹特别适合 GG45 连接器,但不适配 EVO 嵌入式连接器。

物料编号 物料描述
61201 SnapIn连接器的楔形夹

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 类型描述:用于墙壁/天花板嵌入式安装的盒体/罩壳

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class-Description: Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling

产品特性

  • 带有梯形状的 LANmark SnapIn 楔形夹具
  • 适合 GG 45 连接器
  • 不适合 EVO 快速连接器