便利工具

钳子用于简便、快速、可靠地安装嵌入式网线连接器,8根线芯接线只需一步就能完成。

物料编号 物料描述
60501 便利工具

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 5.0 Class-描述: 通信技术专用工具

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 6.0 Class-Description: Special tool for telecommunication technique

产品特性

  • 如需快速简易可靠地安装 Snapln 连接器,我们推荐使用此款工具。 8根线芯的终端接线只需一步就能完成。
  • 钳子上的标记规定了正确的剥线尺寸。