简易终端工具

适用于长度完全相等的 PiMF 电缆,用来快速精准地拆卸线对屏蔽的工具。内置支架便于装入芯线。

物料编号 物料描述
60503 简易终端工具

  • 警告!GG45 的安装指定使用快速停止设备。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 5.0 Class-描述: 通信技术专用工具

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 6.0 Class-Description: Special tool for telecommunication technique

产品特性

  • 极其精准、快速地剥离 PiMF 电缆中的对绞屏蔽层。
  • 所有的箔片被准确地剥去相同长度。
    4 个箔片屏蔽之间的距离都与GG45匹配
  • 电线集成夹使芯线的插入更为简化,操作简单,却能达到快速和反复使用的效果。
  • 附使用说明。穿孔终端可调节和替换。