UNITRONIC® LAN FLEX

适合插接线应用的数据电缆

LAN 电缆具有良好的柔韧性,可在狭小空间内轻松安装。电缆适用于在控制柜内连接。

只适合已安装接头的电线(最长 60 m)

无卤 干扰信号

物料编号 物料描述 线对数量及导体的AWG线规 外径 (mm) J_1NVGW 电缆重量 kg/km
PVC 型
2170127
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4 x 2 x AWG26/7 5.6 13 28
2170129
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 4 x 2 x AWG26/7 6.0 22 36
2170144
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX 4 x 2 x AWG26/7 6.5 22 39
无卤型
2170172
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4 x 2 x AWG26/7 5.6 13 28
2170139
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4 x 2 x AWG26/7 6.0 22 36
2170142
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex 4 x 2 x AWG26/7 6.2 21 40

优势

  • 用于直接连接两个电气组件
  • 易于安装

应用范围

  • 室内应用
  • LAN连接
  • 控制柜布线

产品特性

  • 高柔性 - 适应狭小空间内安装简便的需要
  • 阻燃符合 IEC 60332-1-2
    2170139:阻燃符合 IEC 60332-1-2 和 IEC 60332-3-24

产品结构

  • F/UTP: 整体铝箔屏蔽
  • SF/UTP:整体镀锡铜丝编织加铝箔绕包屏蔽
  • S/FTP:整体铜丝编织屏蔽,对绞线表面采用铝箔绕包
  • PVC 或 LSZH外护套(灰色 RAL 7035)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

最小弯曲半径

  • 固定安装:4 x 外径
  • 安装期间: 8 x 外径

中等波阻

  • 100 Ω ± 15%

温度范围

  • 固定敷设:-20°C 至 +60°C
  • 移动安装:0°C 至 +50°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 芯线/屏蔽:2000 V
  • 更详细的参数表备索。请注明所需类型。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。