UNITRONIC® BUS ASI FD

用于现场网络系统的高柔性 AS 接口电缆

传感器/执行器层面通信。无卤 (PUR),经 UL 认证,耐油性 (TPE)。温度范围从 -40°C 至 +105°C (TPE)

  • "FD” = 适用于拖链
  • "LD” = 长距离

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 无卤 耐油性 动力拖链 耐温

cRUus ASI

物料编号 物料描述 护套颜色 应用 芯线数和导体标称截面 mm² 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
高柔性应用(动力拖链、移动机器零件)
2170357
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC 黄色 数据和动力传输 2 x 1.5 29 64
2170358
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC 黑色 传输备用 30V DC 2 x 1.5 29 64
2170317
UNITRONIC® BUS ASI LD FD P 黄色 数据和动力传输 2 x 2.5 48 74
2170318
UNITRONIC® BUS ASI LD FD P 黑色 传输备用 30V DC 2 x 2.5 48 74
适合高柔性应用 - TPE UL/CSA (AWM)
2170830
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A 黄色 数据和动力传输 2 x 1.5 29 64
2170831
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A 黑色 传输备用 30V DC 2 x 1.5 29 64

优势

  • 新的BUS ASI LD 2 x 2.5(长距离)甚至可以连接远处模块。AS-I动力供应可以减少。BUS ASI LD与1.5版本兼容。
  • 高柔性应用(动力拖链、移动机器零件)
  • 具有更高的耐油性

应用范围

  • 传感器 / 执行器通讯
  • UNITRONIC® 现场总线
    传感器 / 执行器布线要求

产品特性

  • PUR 型是无卤的,符合 IEC 60754-1
  • 阻燃符合 IEC 60332-1-2 / 经 UL FT-2 燃烧测试
  • 数据和动力经由未屏蔽的,几何级数编码的双芯扁平电缆传送(防止极性逆转)。
  • 导体通过冲孔工艺与 ASI 模块接触。
  • 使用圆形电缆(连接电缆),可实现传感器与 ASI 模块(耦合模块)的连接

技术认证

  • ASI 已被划入欧洲标准 EN 50295 和全球标准 IEC 62026-2。
  • TPE种类:UL AWM 2103型
    CSA AWM II A/B

产品结构

  • 镀锡超细丝绞合
  • 芯线绝缘:无卤化合物
  • 外护套:热塑性弹性体 (TPE) 聚氨酯 (PUR)
  • 外护套:黄色 (RAL 1023),黑色 (RAL 9005)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

峰值工作电压

  • (非动力应用)300 V

导体直流电阻

  • 1.5 mm²: 最大 13.7 Ohm/km
  • 2.5 mm²:最大 8.21 Ohm/km

最小弯曲半径

  • 固定安装: 12 mm
  • 不固定的移动安装:24 mm
    固定的移动安装:60 mm (15 x 直径)

测试电压

  • 芯线 / 芯线:2000 V

温度范围

  • 固定安装:-40°C 到 +80°C(TPE +105°C)
  • 不固定的移动安装:
    -30 °C 至 +70 °C (TPE +105 °C)

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • Lapp Kabel 是 AS 国际协会用户组织成员之一
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。