UNITRONIC® BUS ASI

用于现场区网络系统的 AS 接口电缆

传感器/执行器层面通讯。无卤素(橡胶),UL 认证(PVC 版),耐油(TPE 版)。温度范围 -40°C 至 +90°C

"LD” = 长距离

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 优异的耐化学性能 无卤 耐温

UL ASI

物料编号 物料描述 护套颜色 应用 芯线数和导体标称截面 mm² 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
橡胶/EPDM
2170228
UNITRONIC® BUS ASI (G) 黄色 数据和动力传输 2 x 1.5 29 85
2170229
UNITRONIC® BUS ASI (G) 黑色 传输备用 30V DC 2 x 1.5 29 85
2170371
UNITRONIC® BUS ASI LD (G) 黄色 数据和动力传输 2 x 2.5 48 85
2170372
UNITRONIC® BUS ASI LD (G) 黑色 传输备用 30V DC 2 x 2.5 48 85
TPE
2170230
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) 黄色 数据和动力传输 2 x 1.5 29 64
2170231
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) 黑色 传输备用 30V DC 2 x 1.5 29 64
2170232
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) 红色 230 V AC 辅助动力的输送 2 x 1.5 29 64
PVC UL/CSA
2170842
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A 黄色 数据和动力传输 2 x 1.5 29 70
2170843
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A 黑色 传输备用 30V DC 2 x 1.5 29 70
2170844
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A 红色 230 V AC 辅助动力的输送 2 x 1.5 29 70

优势

  • 新的BUS ASI LD 2 x 2.5(长距离)甚至可以连接远处模块。AS-I动力供应可以减少。BUS ASI LD与1.5版本兼容。
  • 橡胶型无卤电缆

应用范围

  • 传感器 / 执行器通讯
  • UNITRONIC® 现场总线
    传感器 / 执行器布线要求
  • 适用于固定安装以及无拉伸负载时自由、非连续性往复移动的偶尔弯曲场合。
  • TPE型有耐油外护套,它适用于潮湿区域,特别是有水溶性冷却液的潮湿区域。

产品特性

  • 数据和动力经由未屏蔽的,几何级数编码的双芯扁平电缆传送(防止极性逆转)。
  • 导体通过冲孔工艺与 ASI 模块接触。
  • 使用圆形电缆(连接电缆),可实现传感器与 ASI 模块(耦合模块)的连接

技术认证

  • ASI 已被划入欧洲标准 EN 50295 和全球标准 IEC 62026-2。
  • PVC A 版本,获得 UL/CSA (CMX) 认证
  • UL/CSA 版本: CMG c(UL)us 或 (UL)CL2 或 AWM 300V FT4 认证

产品结构

  • 导体:镀锡细铜丝绞合
  • 芯线绝缘:蓝色和棕色
  • 外护套材质:橡胶 (G),无卤 热塑性弹性体 (TPE) PVC
  • 外护套:黄色 (RAL 1023),黑色 (RAL 9005),红色 (RAL 3000)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

峰值工作电压

  • 黄色: 300 V (非动力应用)
    黑色: 300 V (非动力应用)
    红色: 300 V

导体直流电阻

  • 1.5 mm²: 最大 13.7 Ohm/km
  • 2.5 mm²:最大 8.21 Ohm/km

最小弯曲半径

  • 固定安装: 12 mm
  • 移动应用:24 mm

测试电压

  • 芯线 / 芯线:2000 V

温度范围

  • 取决于外护套材料:
    PVC: -30°C 至 +90°C
    其它材料: -40°C 至 +85°C
  • 安装期间:
    PVC -20 °C 至 +90 °C
    其它材料:
    -30 °C 至 +85 °C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • Lapp Kabel 是 AS 国际协会用户组织成员之一
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。