UNITRONIC® BUS CAN FD P

适合高柔性应用的 CAN 总线电缆 - 获得 UL/SCA 认证

用于基于 CAN 的通信系统,比如 CANopen。无卤,阻燃性符合 IEC 60332-1-2,温度范围从 -40°C 至 +80°C

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 无卤 动力拖链 耐UV

CULUS CANopen

物料编号 物料描述 对数 / 导体标称截面 mm² 外径 [mm] 导体直流电阻 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
高柔性应用(动力拖链、移动机器零件)
2170272
UNITRONIC® BUS CAN FD P 1 x 2 x 0.25 6.4 159.8 24 40
2170273
UNITRONIC® BUS CAN FD P 2 x 2 x 0.25 8.4 159.8 33 65
2170275
UNITRONIC® BUS CAN FD P 1 x 2 x 0.34 6.8 122 32.8 60
2170276
UNITRONIC® BUS CAN FD P 2 x 2 x 0.34 9.6 122 52.4 88
2170278
UNITRONIC® BUS CAN FD P 1 x 2 x 0.5 8 72.8 41.9 74
2170279
UNITRONIC® BUS CAN FD P 2 x 2 x 0.5 10.1 72.8 59.4 100

应用范围

  • 高柔性应用

产品特性

  • 无卤
  • 每 40 m总线长度的最大比特率 1 Mbit/s
  • 随着大长度要求,需要使用大截面导体,参照下表(参考值来自ISO 11898)
  • 对于段长,电缆截面和比特率,ISO 11898 中有推荐值。
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2

技术认证

  • 已被国际标准化,编入 ISO 11898
  • UL/CSA CMX 型(UL 444)

产品结构

  • 绞合裸铜导体
  • 芯线绝缘:发泡 PE
  • 铜丝编织屏蔽
  • 外护套:PUR,紫色 (RAL 4001)
  • 防紫外线(一段时间后可能会发生变色)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

互电容

  • (800 Hz) max. 40 nF/km

峰值工作电压

  • 250 V(非动力应用)

导体直流电阻

  • (线圈):最大 159.8 Ohm/km

最小弯曲半径

  • 移动应用:15 x 外径

测试电压

  • 芯线/芯线: 1500 V 有效值

特性阻抗

  • 120 Ohm

温度范围

  • 固定安装:-40°C 至 +80°C
  • 移动安装:-30°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。