UNITRONIC® BUS CAN

适合固定敷设的 CAN 总线电缆 - 获得 UL/SCA 认证

For CAN based communication systems like CANopen, flame retardant acc. IEC 60332-1-2, temperature range from -40°C up to +80°C

CAN = Controller Area Network

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程

CULUS CANopen

物料编号 物料描述 对数 / 导体标称截面 mm² 外径 [mm] 导体直流电阻 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
用于固定安装
2170260
UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0.22 5.7 186 16.7 42
2170261
UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0.22 7.6 186 34.8 68
2170263
UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0.34 6.8 115 25 55
2170264
UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0.34 8.5 115 46.4 88
2170266
UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0.5 7.5 78 41.6 90
2170267
UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0.5 9.6 78 59.4 106
2170269
UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0.75 8.7 52 52.7 108
2170270
UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0.75 11.5 52 80.6 142

应用范围

  • 固定安装

产品特性

  • 每 40 m总线长度的最大比特率 1 Mbit/s
  • 随着大长度要求,需要使用大截面导体,参照下表(参考值来自ISO 11898)
  • 对于段长,电缆截面和比特率,ISO 11898 中有推荐值。
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2

技术认证

  • 已被国际标准化,编入 ISO 11898
  • UL/CSA CMX 型(UL 444)

产品结构

  • 0.22 + 0.34 + 0.5: 裸铜丝绞合导体,7芯
    0.75: 裸铜丝绞合导体,细丝
  • 芯线绝缘:发泡 PE
  • 彩色标识符合DIN47100
  • 铜丝编织屏蔽
  • 外护套:PVC,紫色 (RAL 4001)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

互电容

  • (800 Hz) max. 40 nF/km

峰值工作电压

  • (非动力应用)250 V

导体直流电阻

  • (线圈):最大 186 Ohm/km

最小弯曲半径

  • 固定安装:8 x 外径

测试电压

  • 芯线/芯线: 1500 V 有效值

特性阻抗

  • 120 Ohm

温度范围

  • Fixed installation: -30°C to +80°C
  • 移动安装:-5°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。