UNITRONIC® BUS CAN TRAY

获得 PLTC-ER 认证的 CAN 总线电缆 - 适合在电缆桥架与工业设备之间开放式敷设

PLTC-ER 认证,适合在电缆桥架上自由开放式布线,符合 NEC 标准。防紫外线,耐油,阻燃。温度范围从 -40°C 至 +80°C

CAN = Controller Area Network

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 阻燃性 耐油性 耐UV

CULUS CANopen

物料编号 物料描述 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重量 [kg/km] 重量 [kg/km]
2170857
UNITRONIC® BUS CAN TRAY 2 x 2 x 0.34 7.5 35 81

优势

  • PLTC-ER,电缆桥架和工业设备/工厂之间开放式布线的认证,符合NEC 725.154 (D)
  • 电缆无需额外的保护措施

应用范围

  • 固定安装

产品特性

  • 每 40 m总线长度的最大比特率 1 Mbit/s
  • 对于段长,电缆截面和比特率,ISO 11898 中有推荐值。
  • 防紫外线 UL SUN RES
  • 耐油性符合 UL OIL RES I
  • 阻燃性符合CSA FT4 UL垂直桥架火焰测试

技术认证

  • 已被国际标准化,编入 ISO 11898
  • c(UL)us Typ CMG (75°C) 符合 UL 444 / CSA 22.2
  • UL 类型 PLTC-ER 符合 UL 13

产品结构

  • 7芯铜丝绞合导体
  • 芯线绝缘:发泡 PE
  • 内护套:PVC
  • 铜丝编织屏蔽
  • 外护套:PVC,紫色 (RAL 4001)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

互电容

  • (800 Hz) max. 40 nF/km

峰值工作电压

  • (非动力应用)250 V
  • 额定电压: 600 V (UL)

导体直流电阻

  • (环路): 最大110,8 ohm/km

最小弯曲半径

  • 固定安装:8 x 外径
  • 移动应用:15 x 外径

测试电压

  • 芯线 / 芯线:2000 V

特性阻抗

  • 120 Ohm

温度范围

  • 固定安装:-40°C 至 +80°C
  • 移动安装:-10°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。