UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN

基于 CAN 技术的高柔性 DeviceNet 总线电缆

DeviceNet 连接传感器、驱动器与 PLC。基于技术。UL/CSA 认证。温度范围从 -40°C 至 +80°C

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 阻燃性 无卤 动力拖链 耐UV

UL DeviceNet

物料编号 物料描述 对数和 AWG 尺寸 外径 [mm] 铜重量 [kg/km] 重量 [kg/km]
PUR
2170344
UNITRONIC® BUS DN THICK FD P 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12.2 94 184
2170345
UNITRONIC® BUS DN THIN FD P 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6.9 33.4 67.7
PVC
2170346
UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12.2 94 195
2170347
UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y 1x2xAWG24 + 1x 2xAWG22 6.9 33.4 69.8

应用范围

  • 高柔性应用
  • 用于限位开关,光电开关,变频驱动器,岛阀,电机启动器,驱动器,PLC 等的 DeviceNet™ 工业连接装置

产品特性

  • 基于已经证实的 CAN(区域网络控制器)技术
  • 允许电缆长度随数据传输率和电缆厚度的不同而改变。
  • 更详细的结构请参照产品技术参数
  • PUR (P) 型:无卤
    PVC (Y) 型:阻燃 (UL FT4)
  • 防紫外线(一段时间后可能会发生变色)

技术认证

  • PUR: UL/CSA-认证 (CMX)
  • PVC: UL/CSA CMG 75°C FT4 耐光照耐油, 2170346 还包括 PLTC

产品结构

  • 芯线绝缘:聚乙烯(PE)
  • 外护套:聚氨酯(PUR)或聚氯乙烯(PVC)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

芯线标识

  • 数据对:浅蓝色 + 白色
  • 动力供应:红色 + 黑色

互电容

  • (800 Hz):最大 39.8 nF/km

峰值工作电压

  • (非动力应用)300 V

导体直流电阻

  • 厚(线圈):最大 45 Ohm/km
  • 薄(线圈):最大 180 Ohm/km

最小弯曲半径

  • 固定安装:7.5 x 外径
  • 移动应用:15 x 外径

测试电压

  • 芯线 / 芯线:2000 V

特性阻抗

  • 120 Ohm

温度范围

  • PUR:-40°C 至 +80°C
  • PVC:-10°C 至 80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • DeviceNet 是 ODVA的注册商标
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。