UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN

基于 CAN 技术的 DeviceNet 总线电缆

DeviceNet 连接传感器、驱动器与 PLC。基于技术。经德国 Lloyd 与 UL/CSA 认证。温度范围从 -25°C 至 +80°C

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 阻燃性 无卤 耐UV

UL DeviceNet 德国劳氏船级社

物料编号 物料描述 对数和 AWG 尺寸 外径 [mm] 铜重量 [kg/km] 重量 [kg/km]
无卤
2170340
UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12.2 82.8 195
2170341
UNITRONIC® BUS DN THIN FRNC 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6.9 33.4 69.5
PVC
2170342
UNITRONIC® BUS DN THICK Y 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12.2 88.4 192
2170343
UNITRONIC® BUS DN THIN Y 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6.9 33.4 66.9

应用范围

  • 固定安装
  • 用于限位开关,光电开关,变频驱动器,岛阀,电机启动器,驱动器,PLC 等的 DeviceNet™ 工业连接装置

产品特性

  • 耐油
  • 基于已经证实的 CAN(区域网络控制器)技术
  • 允许电缆长度随数据传输率和电缆厚度的不同而改变。
  • FRNC 版本:无卤并阻燃
  • 更详细的结构请参照产品技术参数

技术认证

  • CMG UL/CSA 认证,75°C 或 PLTC Sun Res
  • FRNC 额外具有德国劳氏认证

产品结构

  • 镀锡铜丝导体
  • 芯线绝缘:发泡 PE
  • 镀锡铜丝编织屏蔽,带排扰线
  • 外护套:FRNC 或 PVC

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

芯线标识

  • 数据对:浅蓝色 + 白色
  • 动力供应:红色 + 黑色

互电容

  • (800 Hz):最大 39.8 nF/km

峰值工作电压

  • (非动力应用)300 V

导体直流电阻

  • 厚(线圈):最大 45 Ohm/km
  • 薄(线圈):最大 180 Ohm/km

最小弯曲半径

  • 固定安装:15 x 外径

测试电压

  • 芯线 / 芯线:2000 V

特性阻抗

  • 120 Ohm

温度范围

  • 固定安装:-25°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • FRNC 意味着阻燃非腐蚀性的设备和 ODVA(USA)的注册商标
  • Lapp Kabel 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一(PNO)
  • ECO 是物料编号 2170342 和 2170343 的成本效益高型号,带改良过的 UL/CSA CMG 认证外护套
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。