EPIC® DATA CAN CCR

电缆圆形连接器,带屏蔽,用于例如传感器到执行器 / PROFIBUS / CAN 电缆

可现场组装的现场总线系统连接件,带屏蔽

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 干扰信号 防水

DeviceNet CANopen

物料编号 物料描述 针数 标称截面(mm²) 电缆直径(mm) 额定电压 (V) PU
Cable coupler round
21700641
AB-C5-CCR-SH 5 0.14 - 0.5 5 - 9.7 60 1

优势

  • IDC连接技术省去装配时间
  • 优异的EMC360 °屏蔽保护

应用范围

  • 用于现有电缆的延长
  • 修理损坏电缆

产品特性

  • 5针电缆耦合圆形
  • 屏蔽型

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002925
  • ETIM 5.0 类型描述:传感器至执行器适配连接器

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC002925
  • ETIM 6.0 类别描述:传感器/执行器适配器

材料

  • 插针:CuZn 插针表面:Ni/Au 滚花:锌压铸,镀镍 抓手部分:锌压铸,镀镍

防护等级

  • IP65/IP67

环境温度(运行)

  • 圆形外壳:-40℃ 至 +85℃

额定电流 A

  • 4 A

  • DeviceNet 是 ODVA的注册商标
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。