EPIC® DATA CAN Sub-D PRO

CAN Bus-Connectors 全金属

用于 CAN 总线的坚固数据连接器 D-Sub(9 针),全金属外壳,360° 屏蔽,带 M12 或弹簧型的电磁兼容性经优化款式

  • 高度 EMC 防护
  • 适用于外径不超过10mm的电缆

补充 LAPP 自动化组件 大夹紧范围 抗机械应力 最佳应力缓释 坚固 干扰信号

DeviceNet CANopen

物料编号 物料描述 电缆出线口 PG 接口
Sub-D 连接器
21700590
ED-CAN-90-PG-PRO 90°
21700591
ED-CAN-AX-PRO 180° 轴向

优势

  • 通过扩展的电缆夹紧范围实现高柔性
  • 快速与方便的安装能节省成本
  • 恶劣工作环境下的坚固外罩材料
  • EMC 高要求环境

产品特性

  • 更广泛的耐温范围
  • 高机械应力 (200 插针耐久性)
  • 传输衰减降至最低
  • 总线终端已集成
  • Sub-D 插针分配:CAN Low = Pin 2CAN High = Pin 7CAN Gnd = Pin 3GND = Pin 6 (90° version only)CAN V+ = Pin 9 (90° version only)(屏蔽 = 罩壳)

产品结构

  • D-Sub 插头、9 针、固定螺丝 4-40 UNC
  • 全金属罩壳 (ZnAl) 实现360° 屏蔽
  • 外部电缆夹子连接 (7-10 mm)
  • 90° 版本:额外的Sub-D接口,用于编码/诊断 ('PG')
  • 90° 版本:PG 接口带不可拆卸的EMC Sub-D防护

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 类型描述:D-Sub 连接器

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001132
  • ETIM 6.0 类别描述:D-Sub 连接器

尺寸

  • 63 x 45 x 18 - 90°81 x 36 x 15 - 180°
  • (长 x 宽 x 高)

连接类型

  • 螺丝

防护等级

  • IP 30

终端电阻器

  • 120 Ω

接口

  • CAN-Bus 站:
    D-SUB 插座,9 针
    CAN 总线电缆:
    - 螺旋端子线,0.14 - 0.5 mm²

允许环境情况

  • 运作温度:-20°C 至 +70°C

  • DeviceNet 是 ODVA的注册商标
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。