EPIC® DATA CAN Sub-D

CAN Bus连接器带螺丝连接

CAN 总线 Sub-D 连接器,螺丝终端,集成式总线终端器,选配诊断 LED/接口,电缆出线 35°/90°/180°

补充 LAPP 自动化组件 轻量 有空间需求

cRUus DeviceNet CANopen

物料编号 物料描述 电缆出线口 PG 接口
Sub-D 连接器
21700537
ED-CAN-90 90°
21700536
ED-CAN-90-PG 90°
21700538
ED-CAN-AX 180° 轴向

优势

  • 终端电阻器 (集成) 可以切换
  • 传感器/执行器
  • 零件不会松脱
  • 额外的24 V DC输出外接装备 (只有90°版本)

产品特性

  • 最大传输速率1 Mbit/s
  • 终端电阻器 "ON" - 外接总线电缆中断连接
  • 集成可连接终端电阻器CAN-Bus有待接入
  • Sub-D 插针分配:CAN Low = Pin 2CAN High = Pin 7CAN Gnd = Pin 3GND = Pin 6 (90° version only)CAN V+ = Pin 9 (90° version only)(屏蔽 = 罩壳)

技术认证

  • UL File No. E331560

产品结构

  • D-Sub 插头、9 针、固定螺丝 4-40 UNC
  • 螺丝连接
  • 金属化罩壳,改善电磁兼容性 (EMC)
  • 电缆外径:5 - 8 mm

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 类型描述:D-Sub 连接器

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001132
  • ETIM 6.0 类别描述:D-Sub 连接器

尺寸

  • 60 mm x 40 mm x 17 mm - 90°67,5 mm x 35 mm x 17 mm - 180°
  • (长 x 宽 x 高)

连接类型

  • 螺丝

防护等级

  • IP 20

终端电阻器

  • 120 Ω

接口

  • CAN bus 站点:
    D-Sub 插座, 9-针
    CAN bus 电缆:
    6 个接线模块,用于最大线规0.8 mm²

允许环境情况

  • 运作温度:-25°C 至 +85°C
  • *The max. temperature for UL is 60 °C

  • DeviceNet 是 ODVA的注册商标
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。