UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC

CC-Link总线电缆,用于高柔性应用-UL认证

CC-Link 用于提供高效、集成制造和过程自动化。防紫外线,阻燃。AWM 类型 300V。温度范围从 -40°C 至 +80°C

Lapp Kabel 是日本 CC-Link Partner Association 使用者协会(CLPA)的正式会员。

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 无卤 耐油性 动力拖链

RU CLPA

物料编号 物料描述 芯线数和 AWG 尺寸 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
2170370
UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC 3 x 1 x AWG20 8.5 39.9 84

优势

  • CC-Link® 系统由日本 Mitsubishi Electric Automation 公司研发。

应用范围

  • CC - Link®(控制和通信链接)= 现场总线网络,在控制和信息数据方面均能提供高效、集成制造和工程自动化。
  • 高柔性应用(动力拖链、移动机器零件)

产品特性

  • 传输率与距离有关系
  • 156 kbit/s 1.200 m
    625 kbit/s 600 m
    2,5 Mbit/s 200 m
    5,0 Mbit/s 110-150 m
    10 Mbit/s 50-100 m
  • 无卤
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2

技术认证

  • AWM 20233 80 °C 300V

产品结构

  • 裸铜绞合线
  • 芯线绝缘:PE
  • 内护套:FRNC
  • 整体镀锡铜丝屏蔽
  • 外护套:PUR,红色(RAL 3000)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

证书

  • UL AWM Style 20233

峰值工作电压

  • 300 V

导体直流电阻

  • 20 °C 时,11 Ohm/1,000 ft.(305 m)

最小弯曲半径

  • 固定安装:4 x 外径
  • 移动安装:10 x 外径

测试电压

  • 2000 V

特性阻抗

  • 1MHz 时 110 Ohm

温度范围

  • -40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • CC-Link® 是日本 CC-Link 合作协会(CLPA)的注册商标
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。