UNITRONIC® BUS EIB / KNX

用于楼宇自动化中控制照明、供暖、空调、时间管理等,温度范围从 -30°C 至 +70°C

  • EIB / 欧洲安装总线
  • 楼宇管理中的 KNX / 通信
  • CPR:产品具体规格可通过链接 www.lappkabel.de/cpr 查询

无卤

物料编号 物料描述 对数和导体尺寸 mm 或 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 重量 kg / m
PVC
2170240
UNITRONIC® BUS EIB 2 x 2 x 0.8 6.6 21 54
2170242
UNITRONIC® BUS EIB COMBI 2 x 2 x 0,8 mm + 3 x 1,5 mm² 12.7 64 128
无卤
2170241
UNITRONIC® BUS EIB H 2 x 2 x 0.8 6.6 21 54

应用范围

  • 本产品适用于楼宇管理,如灯光分散控制,加热,空调,排风,能源管理、遮光板、时间管理及锁定系统等。
  • 电缆可敷设于灰泥上下、灰泥中、管道中和电缆管中,适用于干燥潮湿的室内。
  • EIB 安装主要包括:传感器=发射信号(如档光板,开关,恒温器,红外线,风速计,定时器)执行器 (如引擎,加热器,通风,照明,遮光板)
  • KNX 技术的诞生基于欧洲现有三大总线标准 EIP,EHS(白色家电,消费电子产品)和 Batibus(供热装置,通风设备,空调)的合并

产品特性

  • 串行数据传输
  • EIB 总线电缆,经 4 kV(1分钟)的高压水浴测试

产品结构

  • 屏蔽型 MSR 室内布线电缆基于 J-Y(ST)Y 型,符合 DIN VDE 0815
  • UNITRONIC®BUS EIB
    实心裸铜线导体
    2x2x0,8:红色和黑色,白色和黄色
    芯线绝缘:PVC
    整体铝箔绕包
    外护套:PVC,绿色(RAL 6017)
  • UNITRONIC®BUS EIBCOMBI
    实心裸铜线导体
    芯线绝缘:PVC
    2x2x0,8:红色和黑色,白色和黄色
    3x1,5:棕色,蓝色,绿色/黄色
    整体铝箔绕包
    外护套:PVC,绿色(RAL 6017)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

互电容

  • (800 Hz) max. 100 nF/km

峰值工作电压

  • (非动力应用)250 V

导体直流电阻

  • (线圈):最大 73.2 Ohm/km

最小弯曲半径

  • 固定敷设:5 x 外径

测试电压

  • 芯线 / 芯线:4000 V

温度范围

  • 固定安装:-30°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 铜价基数: EUR 100/100 kg. 参照样本附录T17关于铜价的定义以及铜价计算
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。