UNITRONIC® BUS FF

FOUNDATION现场总线电缆,用于过程自动化-UL认证

用于本质安全区域,特别是过程自动化领域UL/CSA 认证。温度范围从 -40 °C 至 +105°C

石油& 天然气 适用于户外使用 抗机械应力 耐温 耐UV

UL Fieldbus Foundation

物料编号 物料描述 线对数量和电缆直径 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
PVC
2170352
UNITRONIC® BUS FF 2 1 x 2 x 1.1 7.9 39.7 82
2170350
UNITRONIC® BUS FF 3 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 7.9 48.3 93
PVC - 铠装
2170351
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (YE) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12.3 125 182
2170353
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12.3 125 182

优势

  • 符合 ISA / SP50 和 FOUNDATION™ 现场总线 A 型电缆要求的电缆

应用范围

  • FOUNDATION™ 现场总线用于本安区域,特别是过程自动化领域
  • 固定安装

产品特性

  • 耐紫外线
  • 更广泛的耐温范围

技术认证

  • 有UL/CSA 认证 (CMG/PLTC)

产品结构

  • 2 芯线,无铠装,含接地功能
  • 3 芯,非铠装,带接地功能
  • 3 芯,铠装(直焊螺旋形铜制波纹护套),带设备接地
  • 外护套:PVC,黄色
    铠装型:PVC,黄色和蓝色

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

峰值工作电压

  • 300 V

导体直流电阻

  • ≤ 24 Ohm/km

最小弯曲半径

  • 15 x 外部直径

测试电压

  • 1500 V

特性阻抗

  • 在 31.25 kHz 时,100 ± 20 Ohm

温度范围

  • -40 °C 或 -25 °C 至 +105 °C,参见参数表

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • FoundationTM 是 Fieldbus Foundation 的注册商标
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。