UNITRONIC® BUS IBS

适合不同应用的 INTERBUS 电缆

远程 + 安装远程总线电缆。PUR 外护套,无卤,阻燃,芯线识别代码 DIN 47100。温度范围从 -30°C 至 +80°C

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程

UL INTERBUS

物料编号 物料描述 对数和导体尺寸 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
固定安装
2170206
UNITRONIC® BUS IBS 3 x 2 x 0.22 7.2 37 72
2170208
UNITRONIC® BUS IBS P COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 7.9 60 85
固定敷设 - 可在室外和地下敷设
2170207
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0.22 9.3 37 94
2170217
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 9.4 60 128
适合固定敷设 - 经 UL CMX 认证
2170209
UNITRONIC® BUS IBS A 3 x 2 x 0.22 7.2 37 72
适合高柔性应用
2170216
UNITRONIC® BUS IBS FD P 3 x 2 x 0.25 7.9 39 64
2170218
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7.9 62 92
高柔性应用-拥有UL (CMX)认证
2170818
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7.9 62 92

优势

  • 根据规格:固定敷设高度灵活的应用,可在室外和地下敷设

应用范围

  • 远程总线/安装总线电缆

产品特性

  • UNITRONIC®BUS IBS
    固定敷设
    UNITRONIC®
    BUS IBS Combi
    带供电
    UNITRONIC®
    BUS IBS A
    获得 UL 认证
  • UNITRONIC® BUS Yv
    可在室外和地下敷设
    UNITRONIC®
    BUS Yv Combi
    带供电
  • UNITRONIC® BUS IBS FD P
    高度灵活应用
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P Combi
    带供电
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P Combi A
    获得 UL 认证

技术认证

  • 更详细的结构请参照产品技术参数
  • 符合 DIN EN 61158 标准

产品结构

  • 见参数表

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

峰值工作电压

  • (非动力应用)250 V

导体直流电阻

  • 参见数据页

最小弯曲半径

  • 固定安装:8 x 外径
  • 移动应用:15 x 外径

测试电压

  • 芯线/芯线: 1500 V 有效值

特性阻抗

  • 100 Ohm

温度范围

  • UNITRONIC® BUS IBS
    固定敷设:-30°C 至 +80°C
    移动安装:-5°C 至 +70°C
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P
    固定敷设:-40°C 至 +80°C
    移动安装:-30°C 至 +70°C
  • UNITRONIC® BUS IBS Yv
    固定敷设:-40°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • INTERBUS 是 Phoenix Contact GmbH & Co 的注册商标
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。