UNITRONIC® BUS IS

ISOBUS电缆,用于农用车辆

农用车辆的数据传输。耐油、汽油、柴油且防紫外线。符合 ISO 11783-2:2012。温度范围从 -40°C 至 +85°C

缆普电缆公司是农业电子系统基金会 (AEF) 的成员之一

适用于户外使用 无卤 耐寒 抗机械应力 耐油性 耐UV

物料编号 物料描述 芯线数 / 线对数和导体标称截面mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km
PUR
2170561
UNITRONIC® BUS IS PUR 2x6+2x2,5+1x4x0,5 2x6+2x2,5+1x4x0,5 15.6 182.4
PVC
2170560
UNITRONIC® BUS IS PVC 2x6+2x2,5+1x4x0,5 15.6 182.4

优势

  • 符合 ISOBUS 标准 (ISO 11783-2) 的农用车辆电缆。
  • HYBRID:用于数据传输 +动力供应的电缆

应用范围

  • 室外应用
  • 拖拉机和拉动的机械之间的连接电缆

产品特性

  • 阻燃性符合 IEC 标准 60332-1
  • 防紫外线
  • 耐油、汽油和柴油
  • PUR(聚氨酯)外护套,更加坚固

技术认证

  • ISO 11783-2:2012

产品结构

  • 裸铜绞线细绞铜导体符合 IEC 60228 5类导体
  • 4x 0.5 mm² (红、黄、黑、绿)
    2x 2.5 mm² (红、黑)
    2x 6 mm² (红、黑)
  • 外护套:PUR和PVC,黑色(RAL 9005)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

峰值工作电压

  • 60 V

最小弯曲半径

  • 固定安装: 10 x 外径
  • 移动应用:15 x 外径

测试电压

  • 0.5 mm - 2.5 mm² 芯线/芯线 = 1.5 kV;
    6 - 10 mm² 芯线/芯线 = 2.5 kV

特性阻抗

  • 特性阻抗:75 ohm

温度范围

  • PUR: -40°C 至 +85°C
  • PVC:-30°C 至 +85°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。