UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC

高柔性阻燃 PROFIBUS 电缆 - 电缆结构适合快速连接,具有 UL/CSA 认证

PROFIBUS-DP、-FMS 和 FIP 的总线电缆。经 UL/CSA 认证,无卤,阻燃,耐油性。温度范围从 -40°C 至 +80°C

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 阻燃性 无卤 耐油性 动力拖链

UL PROFIBUS

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 外径 [mm] 铜重 kg/km
2170997
UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC 1x2x0,64 8 26

优势

  • 快速连接(FC)系统
  • 要求无卤外护套同时具有类似PUR性能又有高阻燃性能的场合
  • 该电缆可用于 PROFIBUS - DP 、PROFIBUS - FMS 和 FIP

应用范围

  • 拖链系统中的高柔性应用或用于永久移动的设备和线性机器人中
  • 这款电缆拥有特殊的性能可在敏感区域内使用,可以阻燃并避免有毒气体对人体的伤害和财产损失。

产品特性

  • 无卤
  • 耐油
  • Vertical Tray Flame Test according to UL 1685
  • 基于所列比特率,根据 PNO 规格,适用于总线线段的最大电缆长度如下:
    (A类电缆,PROFIBUS-DP):
    93.75 kbit/s = 1200 m
    187.5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1.5 Mbit/s = 200 m
    12.0 Mbit/s = 100 m

技术认证

  • 电缆获得 UL/CSA 认证 (CM)

产品结构

  • 裸铜绞合导体
  • 芯线绝缘:发泡 PE (O2YS)
  • 铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽
  • 快速连接内护套:PVC,自然色
  • 外护套:PUR,紫色 (RAL 4001)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

互电容

  • 标称值:28nF/km

峰值工作电压

  • (非动力应用)250 V

最小弯曲半径

  • 固定安装:10 x 外径
  • 移动安装:15 x 外径

测试电压

  • 芯线/芯线: 1500 V 有效值

特性阻抗

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm

温度范围

  • 移动安装:-30°C 至 +70°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • Lapp Kabel 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一(PNO)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。