UNITRONIC® BUS PB FD P FC

高柔性无卤 PROFIBUS 电缆 - 电缆结构适合快速连接,具有 UL/CSA 认证

PROFIBUS-DP、-FMS 和 FIP 的总线电缆。快速连接,阻燃,耐油。温度范围从 -40°C 至 +80°C

动力拖链 耐油性

UL PROFIBUS

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
高柔性应用
2170322
UNITRONIC® BUS PB FD P FC 1 x 2 x 0.64 8 26 79

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标
  • Lapp Kabel 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一(PNO)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Data cable

互电容

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

峰值工作电压

  • (非动力应用)250 V

最小弯曲半径

  • 移动安装:15 x 外径

测试电压

  • 3600 V DC(3 秒)

特性阻抗

  • 150 ± 15 Ohm

温度范围

  • 移动安装:-30°C 至 +70°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

优势

  • 快速连接(FC)电缆设计
  • 该电缆可用于 PROFIBUS - DP 、PROFIBUS - FMS 和 FIP

应用范围

  • PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC® NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).
  • 高柔性应用(动力拖链、移动机器零件)

产品特性

  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • 耐油
  • 基于所列比特率,根据 PNO 规格,适用于总线线段的最大电缆长度如下:
    (A类电缆,PROFIBUS-DP):
    93.75 kbit/s = 1200 m
    187.5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1.5 Mbit/s = 200 m
    12.0 Mbit/s = 100 m

技术认证

  • 认证:UL/CSA CMX 类型,符合UL 444 和 CSA C22.2 no. 214

产品结构

  • 裸铜绞合导体
  • 芯线绝缘:发泡 PE (O2YS)
  • 铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽
  • 快速连接内护套:PVC,自然色
  • 外护套:PUR,紫色 (RAL 4001)