UNITRONIC® BUS PB FD P

无卤高柔性 PROFIBUS 电缆

PROFIBUS-DP、-FMS 和 FIP 的总线电缆。无卤且阻燃增强。温度范围从 -40°C 至 +80°C

无卤 耐油性 动力拖链

PROFIBUS

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
高柔性应用(动力拖链,...)- 传统电缆装配
2170222
UNITRONIC® BUS PB FD P 1 x 2 x 0.64 8 30.1 64

优势

  • 该电缆具有双重屏蔽,适合辐射在高电磁辐射区域
  • 该电缆可用于 PROFIBUS - DP 、PROFIBUS - FMS 和 FIP
  • 要求无卤外护套同时具有类似PUR性能又有高阻燃性能的场合

应用范围

  • PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC® NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).
  • 高柔性应用(动力拖链、移动机器零件)
  • 适合扭转应用,典型应用场合为风力发电机(WTG)中的跨接区域

产品特性

  • 无卤
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • 耐油
  • 基于所列比特率,根据 PNO 规格,适用于总线线段的最大电缆长度如下:
    (A类电缆,PROFIBUS-DP):
    93.75 kbit/s = 1200 m
    187.5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1.5 Mbit/s = 200 m
    12.0 Mbit/s = 100 m

产品结构

  • 裸铜绞合导体
  • 芯线绝缘:发泡 PE (O2YS)
  • 铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽
  • 外护套:PUR,紫色 (RAL 4001)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

互电容

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

峰值工作电压

  • (非动力应用)250 V

风机抗扭移动

  • TW-0 & TW-2,参考 T0

最小弯曲半径

  • 65 mm

测试电压

  • 芯线/芯线: 1500 V 有效值

特性阻抗

  • 150 ± 15 Ohm

温度范围

  • 移动安装:-30°C 至 +70°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标
  • Lapp Kabel 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一(PNO)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。