UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID

高柔性PROFIBUS HYBRID电缆-UL认证

PROFIBUS-DP、-FMS 和 FIP 的总线电缆。HYBRID:数据传输+ 动力供应。阻燃,耐油与防紫外线。温度范围从 -40°C 至 +80°C

阻燃性 耐油性 动力拖链 耐UV

UL PROFIBUS

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
2170882
UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID 1 x 2 x 0.64 Ø + 4 x 1.5 mm² 11.3 89 155

优势

  • 高柔性应用(动力拖链、移动机器零件)
  • 该电缆可用于 PROFIBUS - DP 、PROFIBUS - FMS 和 FIP
  • CL3 用于桥架内安装

应用范围

  • PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC® NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).

产品特性

  • HYBRID:用于数据传输 +动力供应的电缆

技术认证

  • 获得 UL/CSA 认证(CM、CL3、SUN RES、Oil Res I)
  • 阻燃性符合CSA FT4 UL垂直桥架火焰测试
  • 耐油性符合 UL OIL RES I

产品结构

  • 细绞裸铜绞合线
  • 1x2x0.64:红色,绿色
    芯线绝缘:发泡PE
    4x1.5:黑底白色数字编码 1-4
    芯线绝缘:PVC
  • 镀锡铜丝编织屏蔽
  • 外护套:PVC,紫色 (RAL 4001)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

峰值工作电压

  • 600 V(非动力应用)

最小弯曲半径

  • 固定敷设:5 x 外径
  • 移动应用:15 x 外径

测试电压

  • 芯线 / 芯线:2000 V
  • 芯线/屏蔽:2000V

特性阻抗

  • 150 ± 15 Ohm

温度范围

  • -5°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标
  • Lapp Kabel 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一(PNO)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。