UNITRONIC® BUS PB FESTOON

用于电缆车应用的PROFIBUS电缆

PROFIBUS-DP、-FMS 和 FIP 的总线电缆。经 UL/CSA 认证(CMG、CL3、SUN RES、Oil Res I),阻燃性符合 CSA FT4 UL,耐油性符合 UL OIL RES I

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 阻燃性 耐油性

UL PROFIBUS

物料编号 物料描述 芯线数和导体标称截面 mm² 尺寸与标称截面(mm2) 外径 [mm] 铜重量 [kg/km] 重量 [kg/km]
高柔性应用
2170331
UNITRONIC® BUS PB Festoon 1 x 2 x 0.64 1 x 2 x 0.64 8 26 64

优势

  • 该电缆可用于 PROFIBUS - DP 、PROFIBUS - FMS 和 FIP
  • CL3 用于桥架内安装

应用范围

  • PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC® NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).

产品特性

  • FESTOON:电缆吊装系统(悬挂式)
  • 基于所列比特率,根据 PNO 规格,适用于总线线段的最大电缆长度如下:
    (A类电缆,PROFIBUS-DP):
    93.75 kbit/s = 1200 m
    187.5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1.5 Mbit/s = 200 m
    12.0 Mbit/s = 100 m

技术认证

  • 有UL/CSA 认证 (CMG, CL3, SUN RES, Oil Res I)
  • 阻燃性符合CSA FT4 UL垂直桥架火焰测试
  • 耐油性符合 UL OIL RES I

产品结构

  • 外护套:特制 PVC 混合物

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

互电容

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

峰值工作电压

  • 600 V(非动力应用)

最小弯曲半径

  • 移动安装:70 mm
  • 固定安装:30 mm

测试电压

  • 芯线 / 芯线:2000 V

特性阻抗

  • 150 ± 15 Ohm

温度范围

  • 移动安装:-5°C 至 +70°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标
  • Lapp Kabel 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一(PNO)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。