UNITRONIC® BUS PB FESTOON 1X2X0,64
总线电缆; PROFIBUS DP; Festoon; 标称特性电阻: 150; PVC; 紫色;(空间)cUL 列名
付款后预计22 个工作日 内免费配送
uv-resistant.
flame-retardant
oil resistant
icon powerchain
icon sturgeon signal
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
cUL listed US, UL listed US
优势
- 该电缆可用于 PROFIBUS - DP 、PROFIBUS - FMS 和 FIP
- CL3 用于桥架内安装
应用
- PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC® NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
商标
UNITRONIC®
产品类型
总线电缆
铜号
26.000 kg/km
有效的现场总线或以太网系统
PROFIBUS DP
电气特性
芯线/芯线测试电压
2 kV
标称特性电阻
150 Ω
产品设计
导体数量/尺寸
1X2X0.64
导体标称直径 (mm)
0.64 mm
包括接地线
否
芯线数量
2
线对数
1
绞合类型
双绞线
屏蔽型
是
额定外径
8 mm
电缆形状
圆形
芯线绝缘的基本材料
发泡聚乙烯
芯线绝缘基本材料缩写
Foam-Skin PE
外护套的基本材料
聚氯乙烯
外护套的基本材料缩写
PVC
外护套颜色
紫色
外护套颜色 RAL 色调
RAL 4001
芯线识别
颜色
产品特性
应用领域
Festoon
敷设方法
花环悬挂
可持续弯曲
是
用于扭转负载
否
最小弯曲半径,固定敷设
5 x 外径
最小弯曲半径(mm),固定安装
40.0 mm
最小弯曲半径,动态连续移动
10 x 外径
最小弯曲半径 (mm),动态持续弯曲
80.0 mm
阻燃
是
抗紫外线
是
抗紫外线符合
UL 耐日光
无卤素
否
耐油
是
耐油性符合
UL OILRES I
无 PWIS
是
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
快速连接 (FC) 电缆
否
认证标准
CE 标识
否
UKCA 标识
否
UL 认可
否
UL 列名
是
UL 认证
UL CM 后 UL 444
cUR 认可
否
cUL 列名
是
CSA 认证
否
VDE 认证
否
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。