UNITRONIC® BUS PB TORSION

高柔性阻燃 PROFIBUS 电缆,适用于具有扭转应力的场合

PROFIBUS-DP、-FMS 和 FIP 的总线电缆。适合扭转应力,例如机器人应用;每 1 分钟 ± 180°,无卤,阻燃。温度范围从 -25°C 至 75°C

无卤 抗扭

UL PROFIBUS

物料编号 物料描述 芯线数和导体标称截面 mm² 尺寸与标称截面(mm2) 外径 [mm] 铜重量 [kg/km] 重量 [kg/km]
高柔性应用
2170332
UNITRONIC® BUS PB TORSION 1 x 2 x 0.38 1 x 2 x 0.38 8 31 66

优势

  • 要求无卤外护套同时具有类似PUR性能又有高阻燃性能的场合
  • 该电缆可用于 PROFIBUS - DP 、PROFIBUS - FMS 和 FIP

应用范围

  • PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC® NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).

产品特性

  • 抗扭:用于抗扭转应力,如机器人应用,± 180° 每米
  • 无卤
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • 基于所列比特率,根据 PNO 规格,适用于总线线段的最大电缆长度如下:
    (A类电缆,PROFIBUS-DP):
    93.75 kbit/s = 1200 m
    187.5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1.5 Mbit/s = 200 m
    12.0 Mbit/s = 100 m

技术认证

  • 认证:UL类型CMX,符合UL 44

产品结构

  • 裸铜绞合导体
  • 芯线绝缘:PE
  • 铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽
  • 外护套:PUR,紫色 (RAL 4001)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

互电容

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

峰值工作电压

  • (非动力应用)
    300 V

风机抗扭移动

  • 最大扭力负载
  • ± 180°/m

最小弯曲半径

  • 固定安装:4 x 外径
  • 移动安装:7.5 × 外径

测试电压

  • 3600 V DC(3 秒)

特性阻抗

  • 150 ± 15 Ohm

温度范围

  • 操作温度:-25°C 至 75°C
  • 存储温度:-40°C 至 80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标
  • Lapp Kabel 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一(PNO)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。