UNITRONIC® BUS PB ARM

铠装 PROFIBUS 电缆,应用于严苛的工业环境

PROFIBUS-DP、-FMS 和 FIP 的总线电缆。用于恶劣的工业环境。温度范围从 -40°C 至 +70°C

阻燃性 抗机械应力 干扰信号 耐UV

PROFIBUS

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
2170247
UNITRONIC® BUS PB ARM 1 x 2 x 0.65 11.1 86.9 131

优势

  • EMC优化设计

应用范围

  • 适用于严苛工业环境中的 PROFIBUS-DP 或 FIP
  • PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC® NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).

产品特性

  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • 防紫外线

产品结构

  • 实心裸铜导体
  • 芯线绝缘:O2Y(S)发泡 PE
  • 铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽
  • 搭盖绕包塑料薄膜
  • 纵向焊接铜带,外护套:PVC,紫色 (RAL 4001)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

互电容

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

峰值工作电压

  • (非动力应用)100 V

最小弯曲半径

  • 固定安装:7.5 × 电缆外径
  • 固定安装:3.5 x 电缆直径

测试电压

  • 3600 V DC(3 秒)

特性阻抗

  • 150 ± 15 Ohm

温度范围

  • -40°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标
  • Lapp Kabel 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一(PNO)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。