UNITRONIC® BUS PB ROBUST

PROFIBUS 电缆 - 耐受大量化学介质

PROFIBUS-DP、-FMS 和 FIP 的总线电缆。防水性、耐化学性、耐活性剂(肥皂等)、防紫外线性、阻燃性。温度范围从 -40°C 至 +80°C

  • 出色的耐候性
  • 良好的耐化学性能

补充 LAPP 自动化组件 食品和饮料 机械及设备安装工程 优异的耐化学性能 耐UV

PROFIBUS ECOLAB

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
用于固定安装
2170620
UNITRONIC® BUS PB ROBUST 1 x 2 x 0.64 8 26 55

优势

  • 坚固的 PROFIBUS 电缆,用于恶劣环境

应用范围

  • 适用于严苛工业环境中的 PROFIBUS-DP 或 FIP
  • 固定安装

产品特性

  • 应用领域广泛,如工业环境中的防水,防化学物质侵入。
  • 高度耐活性剂,肥皂等
  • 防紫外线
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • 基于所列比特率,根据 PNO 规格,适用于总线线段的最大电缆长度如下:
    (A类电缆,PROFIBUS-DP):
    93.75 kbit/s = 1200 m
    187.5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1.5 Mbit/s = 200 m
    12.0 Mbit/s = 100 m

产品结构

  • 实心裸铜导体
  • 芯线绝缘:O2Y(S)发泡 PE
  • 铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽
  • 外护套:特殊 TPE,紫色 (RAL 4001)
  • 传统电缆结构设计

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

互电容

  • (1 kHz): 约 28.5 nF/km

峰值工作电压

  • (非动力应用)250 V

最小弯曲半径

  • 固定安装:75 mm

测试电压

  • 芯线/芯线: 1500 V 有效值
  • 芯/屏:1500 V

特性阻抗

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm

温度范围

  • -40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标
  • Lapp Kabel 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一(PNO)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。