UNITRONIC® BUS PB TRAY

无需保护即可敷设于电缆桥架内的 PROFIBUS 电缆,具有 PLTC-ER 认证

PROFIBUS DP 电缆具备 PLTC-ER 认证,符合 UL 标准,用于在电缆桥架上开放式布线。温度范围从 -40°C 至 +80°C

PLTC-ER (power limited tray cable - epxosed run)

耐UV 机械及设备安装工程 Kompletterande automationskomponenter från Lapp 阻燃性

CULUS PROFIBUS

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 外径 mm 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
2170856
UNITRONIC® BUS PB TRAY 1x2x0,64 8.4 26 82

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标
  • Lapp Kabel 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一(PNO)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Data cable

互电容

  • (1 kHz): 最大. 30 nF/km

峰值工作电压

  • (非动力应用)250 V

阻抗

  • 150 +/- 15 Ohm

导体直流电阻

  • (环路): 最大110ohm/km

最小弯曲半径

  • 固定安装:8 x 外径

测试电压

  • 芯线 / 芯线:2000 V

特性阻抗

  • 150 ± 15 Ohm

温度范围

  • 移动安装:-10°C 至 +70°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

优势

  • 该电缆可用于 PROFIBUS - DP 、PROFIBUS - FMS 和 FIP
  • PLTC-ER,电缆桥架和工业设备/工厂之间开放式布线的认证,符合NEC 725.154 (D)
  • 电缆无需额外的保护措施

应用范围

  • 适合固定应用和偶尔移动应用
  • PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC® NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).

产品特性

  • 基于所列比特率,根据 PNO 规格,适用于总线线段的最大电缆长度如下:
    (A类电缆,PROFIBUS-DP):
    93.75 kbit/s = 1200 m
    187.5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1.5 Mbit/s = 200 m
    12.0 Mbit/s = 100 m
  • 防紫外线 UL SUN RES
  • 阻燃符合UL 1685 - FT4 (垂直托架)

技术认证

  • c(UL)us Typ CMG (75°C) 符合 UL 444 / CSA 22.2
  • UL 类型 PLTC-ER 符合 UL 13

产品结构

  • 裸铜丝, 0,64 mm 直径
  • 芯线颜色:红、绿
  • 铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽
  • PVC 内护套和外护套
  • 颜色:紫色 (RAL 4001)