UNITRONIC® BUS PB Yv

具有加强型PVC 外护套的 PROFIBUS 电缆,适合户外应用/直埋

PROFIBUS-DP、-FMS 和 FIP 的总线电缆。耐用型,防紫外线与耐候性。温度范围从 -40°C 至 +80°C

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 石油& 天然气 太阳能 适用于户外使用 抗机械应力 耐UV

PROFIBUS

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
户外应用 / 直埋
2170223
UNITRONIC® BUS PB Yv 1 x 2 x 0.64 9.4 30.1 106

优势

  • 表面坚固,防紫外线,防水
  • 该电缆可用于 PROFIBUS - DP 、PROFIBUS - FMS 和 FIP

应用范围

  • PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC® NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).

产品特性

  • PVC 增强型外护套

产品结构

  • 实心裸铜导体
  • 芯线绝缘--发泡PE(O2YS)
  • 铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽
  • 外护套:增强型 PVC(黑色)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

互电容

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

峰值工作电压

  • (非动力应用)250 V

最小弯曲半径

  • 固定敷设:单次 75 mm
  • 固定安装:150 mm

测试电压

  • 芯线/芯线: 1500 V 有效值
  • 芯/屏:1500 V

特性阻抗

  • 150 ± 15 Ohm

温度范围

  • 移动: -5°C 至 +50°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标
  • Lapp Kabel 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一(PNO)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。