UNITRONIC® BUS PB

用于固定应用的PROFIBUS电缆

PROFIBUS-DP、-FMS 和 FIP 的各种总线电缆。可提供例如快速连接和无卤产品。

  • 缆普电缆是PROFIBUS用户组织(PNO)的成员之一
  • A 为改良型: 具有UL 和 CSA 认证
  • CPR:产品具体规格可通过链接 www.lappkabel.de/cpr 查询

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 无卤 耐UV

UL PROFIBUS

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
传统电缆结构
2170220
UNITRONIC® BUS PB 1 x 2 x 0.64 8 30.1 74
2170233
UNITRONIC® PB PE 1 x 2 x 0.64 8 30.1 57
2170226
UNITRONIC® BUS PB H 7-W 1 x 2 x 0.64 8 30.1 55
2170225
UNITRONIC® BUS PB COMBI 7-W 1 x 2 x 0,64 Ø + 3 x 1,0 mm² 9.8 59 92
普通电缆结构 - UL/CSA CMX 认证
2170219
UNITRONIC® BUS PB A 1 x 2 x 0.64 8 30.1 57
普通电缆结构 - UL/CSA CMG 认证
2170824
UNITRONIC® BUS PB 7-W A 1 x 2 x 0.64 8 30.1 55
快速连接 (FC) 电缆结构
2170333
UNITRONIC® BUS PB PE FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67
快速连接 (FC) 电缆结构 - UL/CSA CMX 认证
2170330
UNITRONIC® BUS PB P FC 1 x 2 x 0.64 8 26 71
快速连接 (FC) 电缆结构 - UL/CSA CMG 认证
2170820
UNITRONIC® BUS PB FC 1 x 2 x 0.64 8 26 84
2170826
UNITRONIC® BUS PB 7-W FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67
2170326
UNITRONIC® BUS PB-H FC 1 x 2 x 0.64 8 26 72

应用范围

  • 用于固定安装
    最大 EMC 屏蔽
  • 干燥或潮湿的室内
  • 物料编号 2170233、2170333、2170820、2170824、2170826 都能抗紫外线

产品特性

  • 这些总线电缆可用于 PROFIBUS-DP,亦能用于 PROFIBUS-FMS 和 FIP
  • 基于所列比特率,根据 PNO 规格,适用于总线线段的最大电缆长度如下:
    (A类电缆,PROFIBUS-DP):
    93.75 kbit/s = 1200 m
    187.5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1.5 Mbit/s = 200 m
    12.0 Mbit/s = 100 m

技术认证

  • 符合 DIN 19245 和 EN 50170,如 SIEMENS SIMATIC NET,
    亦适合 FIP(工厂仪表协议)
  • UL 认证型号见以下内容

产品结构

  • FC:快速连接电缆设计
  • P:聚氨酯
    H:无卤
  • PE:聚乙烯外护套,黑色
  • 7 芯线:适用于发生振动的场合
  • COMBI:一根电缆既能传输数据又能供电

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

互电容

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

峰值工作电压

  • (非动力应用)250 V

导体直流电阻

  • (环路): 最大 186 Ohm/km.
    也可参照参数表

最小弯曲半径

  • 固定安装:详见数据表

测试电压

  • 芯线/芯线: 1500 V 有效值

特性阻抗

  • 150 ± 15 Ohm

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • SIMATIC NET® 是 Siemens AG 的注册商标
  • Lapp Kabel 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一(PNO)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。