EPIC® DATA PB Sub-D PRO

PROFIBUS 连接器全金属M12连接器 / 弹簧型连接

用于 PROFIBUS DP 的坚固数据连接器 D-Sub(9 针),全金属外壳,360° 屏蔽,带 M12 的电磁兼容性经优化款式

  • 用于高机械应力场合
  • 高度 EMC 防护

干扰信号 最佳应力缓释 抗机械应力 Kompletterande automationskomponenter från Lapp

PROFIBUS

物料编号 物料描述 PL_DURCHMESSERBOHRUNG PL_DYN_SCHNITTSTELLEPROGRAMMIERUNG
21700563
ED-PB-AX-M12-PRO M12
21700561
ED-PB-35-PG-M12-PRO M12
21700562
ED-PB-90-PG-M12-PRO M12
180° (AX) 电缆出线
21700566
ED-PB-AX-M12-PRO 内部弹簧型
35° 电缆输出
21700564
ED-PB-35-PG-ST-PRO 内部弹簧型
90° 电缆出线
21700565
ED-PB-90-PG-ST-PRO 内部弹簧型

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 类型描述:D-Sub 连接器

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: D-Sub connector

尺寸

  • 见技术参数表

连接类型

  • M12 或内部弹簧式终端

防护等级

  • IP 30

终端电阻器

  • 150 Ω

接口

  • D-Sub 插座,9 针
    用于实心导体的弹簧式接线端 / M12,B 编码
  • 0,08 - 0,5 mm² (AWG28 - AWG14) 电缆直径:8 - 9 mm

允许环境情况

  • 运作温度:-20°C 至 +70°C

优势

  • 最佳 EMC 防护
  • 恶劣工作环境下的坚固外罩材料
  • 零件不会松脱
  • 成本经济,快速安装 (即插即用)
  • 终端电阻器 (集成) 可以切换

产品特性

  • 更广泛的耐温范围
  • 高机械应力 (200 插针耐久性)
  • 传输衰减降至最低
  • 最大传输速率可达 12 Mbit/s
  • 供应电压4.75 - 5.25 V DC (从终端供应)

技术认证

  • IEC 61158, IEC 61784

产品结构

  • D-Sub 插头、9 针、固定螺丝 4-40 UNC
  • 全金属罩壳 (ZnAl) 实现360° 屏蔽
  • 带额外Sub-D编程 / 诊断 'PG' 接口 (35°和90°版本)
  • 带EMC连接器保护 (PG接口)
  • M12版本:5针连接器,M12,B型码