EPIC® DATA PB Sub-D

PROFIBUS 连接器带 M12/螺丝连接 | REPEATER | ATEX 版本

PROFIBUS Sub-D 连接器,螺丝终端,集成式总线终端器,选配诊断 LED/接口,电缆出线 35°/90°/180°

  • 可选择带有LED显示的产品
  • M12、REPEATER 及 ATEX 版本
  • 带有第 2 个D-Sub 接口的版本

补充 LAPP 自动化组件 轻量 有空间需求

cRUus PROFIBUS

物料编号 物料描述 类型 PG 接口 诊断 LED
35° 电缆输出
21700507
ED-PB-35 -
21700506
ED-PB-35-PG -
90° 电缆出线
21700504
ED-PB-90 -
21700503
ED-PB-90-PG -
21700530
ED-PB-90-LED -
21700529
ED-PB-90-PG-LED -
21700541
ED-PB-90-RP-PG REPEATER
180° (AX) 电缆出线
21700505
ED-PB-AX -

优势

  • 采用久经考验的 M12 / 螺丝接线技术,易于连接
  • 传感器/执行器
  • 终端电阻器 (集成) 可以切换
  • REPEATER版本:数据信号再生(斜率,动力和空间比)
  • ATEX 版本:用于本质安全电路内有爆炸危险的环境中 (易爆气体环境极少发生)

产品特性

  • 最大传输速率可达 12 Mbit/s
  • 最大耗电12,5 mA (带LED 35 mA / REPEATER 100 mA)
  • 供应电压4.75 - 5.25 V DC (从终端供应)
  • 终端电阻器 "ON" - 外接总线电缆中断连接
  • REPEATER 版本:适合PROFIBUS网络扩展- 最多3个中继器- 1个额外的PROFIBUS区间- 隔断电流

技术认证

  • IEC 61158, IEC 61784
  • UL File No. E331560
  • ATEX 版本:DIN EN 60079-0:2006, DIN 60079-15:2005 (等级3G 区域2)

产品结构

  • D-Sub 插头、9 针、固定螺丝 4-40 UNC
  • 金属化罩壳,改善电磁兼容性 (EMC)
  • 额外Sub-D接口版本,用于编程 / 诊断 ('PG')
  • 适合电缆外径:5 ~ 8 mm / M12,B 编码,束线
  • LED版本显示:
    bus 运行 --(绿色)
    站点传输 --(蓝色)
    终端电阻"开” -- (橙色)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 类型描述:D-Sub 连接器

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001132
  • ETIM 6.0 类别描述:D-Sub 连接器

尺寸

  • 54 mm x 40 mm x 17 mm - 35°
    64 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
    68 mm x 40 mm x 17 mm - 180°
    70 mm x 40 mm x 17 mm - M12
  • (长 x 宽 x 高)

连接类型

  • 螺丝
  • M12

防护等级

  • IP 20

终端电阻器

  • 150 Ω

接口

  • D-Sub 插座,9 针
    用于最大 1.0 mm² 的接线盒 / M12,B 编码

允许环境情况

  • 运作温度:-25°C 至 +85°C
  • *The max. temperature for UL is 60 °C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。