UNITRONIC® BUS PA

适用于生产与流程自动化的 PROFIBUS 电缆

连接传感器和执行器的过程自动化应用,包括有爆炸危险的区域。温度范围从 -30°C 至 +80°C

  • PA = 流程自动化
  • 各种 UL/CSA CMG 认证

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 耐油性 耐UV

PROFIBUS

物料编号 物料描述 对数和电缆的导体直径 mm 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
传统电缆结构
2170234
UNITRONIC® BUS PA (BU) 1 x 2 x 1.3 8 45 84
2170235
UNITRONIC® BUS PA (BK) 1 x 2 x 1.3 8 45 84
快速连接 (FC) 电缆结构 - UL/CSA CMG 认证
2170334
UNITRONIC® BUS PA FC (BU) 1 x 2 x 1 8 45.5 103
2170335
UNITRONIC® BUS PA FC (BK) 1 x 2 x 1 8 45.5 103

优势

  • FC(快速连接),耐油并抗紫外线

应用范围

  • 用于连接传感器和执行器的过程自动化应用,包括有爆炸危险的区域
  • 固定安装

产品特性

  • 比特率 = 31.25 kbit/s,传输技术 RS485 亦有可能,但仅限于 1.5 Mbit/s
  • 最大长度取决于多重因素(如电源电压,电流需求)
  • 技术参数:见"UNITRONIC®总线电缆”概述
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2

技术认证

  • 如同 PROFIBUS® DP 和 PROFIBUS® FMS,PROFIBUS® PA 已根据 EN 50170 标准化
  • 符合 IEC 61158-2 国际标准的 PROFIBUS-PA 传输技术
  • FC 带UL/CSA认证 (CMG / PLTC)

产品结构

  • UNITRONIC®BUS PA 采用绞合导体,铜丝编织屏蔽,PVC外护套,蓝色 (RAL 5015),用于本质安全区域,或者黑色外护套 (RAL 9005)
  • UNITRONIC® BUS PA FC 实心导体,裸露 快速连接内护套 铜编织 外护套:PVC,蓝色 (RAL 5015),黑色 (RAL 9005)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

峰值工作电压

  • (非动力应用)250 V

导体直流电阻

  • (线圈):最大 44 Ohm/km

最小弯曲半径

  • 固定安装:10 x 外径

测试电压

  • 芯线/芯线: 1500 V 有效值

特性阻抗

  • 100 ± 20 Ohm

温度范围

  • Fixed installation: -30°C to +80°C
  • 安装温度:-5°C 至 +50°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。
  • 铠装
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。