UNITRONIC® BUS SAFETY

SafetyBUS电缆,确保数据传输的安全性

用于 SafetyBUS 类系统,基于 CAN 总线,色标代码符合 DIN 47100。无卤外护套,阻燃。温度范围从 -40°C 至 +80°C

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 无卤 动力拖链

物料编号 物料描述 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
固定安装
2170295
UNITRONIC® BUS SAFETY 3 x 0.75 7.6 49 68
For highly flexible applications
2170885 UNITRONIC® BUS SAFETY FD P 3 x 0.75 7.8 49 68

优势

  • 用于安全导向数据的串行传输

应用范围

  • UNITRONIC®BUS SAFETY - 固定安装UNITRONIC®BUS SAFETY FD P - 高柔性应用
  • 用于系统如 SatetyBUS® 为基础的著名的 CAN 总线系统

产品特性

  • 一定的比特率致使一个总线区段内(最大)电缆长度如下:
  • 500 kbit/s = 最大100 m
  • 250 kbit/s = 最大 250 m
  • 125 kbit/s = 最大 500 m
  • 50 kbit/s = 最大 1000 m

技术认证

  • 阻燃符合 IEC 60332-1-2

产品结构

  • 裸铜绞合线
  • 芯线绝缘:发泡 PE
  • 镀锡铜丝编织屏蔽
  • 外护套材质:无卤,阻燃混合物
  • 外护套:黄色

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

证书

  • UNITRONIC® BUS SAFETY FC 型:
    AWM Style 2464(80°C 300V)

互电容

  • (800 Hz): max. 45 nF/km

峰值工作电压

  • (非动力线应用)250 V

导体直流电阻

  • (线圈):最大 52 Ohm/km

最小弯曲半径

  • 固定敷设:5 x 外径

测试电压

  • 芯线/芯线:3000 V
    芯线/芯线:1,500 V(FD 型)

特性阻抗

  • 120 Ohm

温度范围

  • UNITRONIC BUS SAFETY:固定敷设:-30°C 至 +80°C UNITRONIC BUS SAFETY FD P:固定敷设:-40°C 至 +80°C,移动安装:-30 至 + 80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • SHRINK-KON® 是 Pilz GmbH & Co.的注册商标
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。