UNITRONIC® BUS LD

PVC 外护套柔性总线电缆,适用于各种总线系统

用于总线系统,例如 Modbus、SUCOnet、Modulink、VariNet。阻燃,UL 认证,芯线识别代码符合 DIN 47100。温度范围从 -40°C 至 +80°C

LD 是LAPP对长距离的缩写

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程

UL

物料编号 物料描述 对数和导体尺寸 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
用于固定安装
2170203
UNITRONIC® BUS LD 1 x 2 x 0.22 5.7 18 37
2170204
UNITRONIC® BUS LD 2 x 2 x 0.22 7.1 28 45
2170205
UNITRONIC® BUS LD 3 x 2 x 0.22 7.2 37 72
适合固定敷设 - 经 UL/CSA CMX 认证
2170803
UNITRONIC® BUS LD A 1 x 2 x 0.22 5.7 18 39

优势

  • 适用于多总线系统,基于 RS485/RS422

应用范围

  • 用于固定安装
    最大 EMC 屏蔽
  • 总线系统的总线电缆,如:Modbus,SUCOnetP,Modulink P,VariNet - P
  • 干燥或潮湿的室内

产品特性

  • 一定的比特率允许一个总线区段内(最大)电缆长度如下:
  • 9.6 - 93.75 kbit/s = 1200 m
  • 187.5 kbit/s = 最大 1000 m
  • 500 kbit/s = max. 400 m

技术认证

  • UNITRONIC®BUS LD A:获得认证的 UL 版本;符合 UL 444 和 CSA C22.2 No.214-02 的 UL/CSA UL/CSA CMX 型
  • 阻燃符合 IEC 60332-1-2

产品结构

  • 7根裸铜丝绞合导体
  • 芯线绝缘:PE
  • 色标代码 DIN 47100
  • 整体镀锡铜丝屏蔽
  • 外护套:PVC,紫色 (RAL 4001)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

互电容

  • Flexible use: 10 x outer diameter

峰值工作电压

  • (非动力应用)250 V

导体直流电阻

  • (线圈):最大 186 Ohm/km

最小弯曲半径

  • 固定安装:8 x 外径

测试电压

  • 芯线/芯线: 1500 V 有效值

特性阻抗

  • 100 - 120 Ohm

温度范围

  • 固定安装:-40°C 至 +80°C
  • 移动安装:-5°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • Modubus 是 Modlus-IDA 组织所指定。SUCOnet P 是 Moeller-Group 的注册商标。Modulink P 是 Weidmüller 的注册商标。GmbH & Co. VeriNet 是 Pepperl+Fuchs GmbH 的注册商标
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。