Coaxial - RG

在干燥或潮湿的室内和室外进行固定安装及偶尔移动应用。温度范围从 -55°C 至 +250°C

机械及设备安装工程 适用于户外使用 耐高温 耐寒 耐UV

Fire

物料编号 物料描述 特性阻抗 Ohm 电容 pf/m 传播速率 % 工作电压 50 Hz 有效电压 kV 测试电压 KV 内导体材料 内径 Ø 介质材料 介质直径 外导体材料 电缆外护套 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
Characteristic impedance: 50 ohm
2170000
RG-58 C/U 50 +/- 2 Ω 101 66 2 5 CuLivz 0.9 PE 2.95 Cvz PVC 4.95 19.1 38
2170001
RG-174 A/U 50 +/- 2 Ω 101 66 1.5 2 StCuLibl 0.48 PE 1.52 Cvz PVC 2.8 5.4 12
2170002
RG-178 B/U 50 +/- 2 Ω 95 70 0.7 2 StCuLivs 0.3 PTFE 0.86 Cvs FEP 1.91 4.4 9
2170003
RG-188 A/U 50 +/- 2 Ω 95 70 1.5 2 StCuLivs 0.51 PTFE 1.52 Cvs PTFE 2.76 8.3 17.5
2170005
RG-213 /U 50 +/- 2 Ω 101 66 5 10 CuLibl 2.25 PE 7.25 Cbl PVC 10.3 75.8 157
2170006
RG-214 /U 50 +/- 2 Ω 101 66 5 10 CuLivs 2.25 PE 7.25 CvsCvs PVC 10.8 117.8 207
2170007
RG-223 /U 50 +/- 2 Ω 101 66 2 3 CuMvs 0.89 PE 2.95 CvsCvs PVC 5.5 38.5 60
特性阻抗 75 Ohm
2170016
RG-6 A/U 75 +/- 3 Ω 67 66 2 5 StCuMbl 0.72 PE 4.7 Cbl PVC 8.4 72 120
2170009
RG-11 A/U 75 +/- 3 Ω 67 66 5 10 CuLivz 1.2 PE 7.3 Cbl PVC 10.3 55.5 140
2170011
RG-11 A/U outdoor 75 +/- 3 Ω 67 66 5 10 CuLivz 1.2 PE 7.3 Cbl PVC 12.1 55.5 170
2170012
RG-59 B/U 75 +/- 3 Ω 67 66 1.7 7 StCuMbl 0.6 PE 3.7 Cbl PVC 6.15 25 57
2170010
RG-187 A/U 75 +/- 3 Ω 65 70 1.5 2 StCuLivs 0.31 PTFE 1.52 Cvs PTFE 2.8 7.3 17
特性阻抗:100 Ohm
2170008
RG-62 A/U 93 +/- 5 Ω 43 75 0.8 2 StCuMbl 0.65 PE-hohl 3.7 Cbl PVC 6.15 26 52

优势

  • 同轴电缆在高宽带时仍能维持不失真、低衰减地传输信号。
  • 高频

应用范围

  • 用于干燥或潮湿的室内及露天环境下的有限移动和固定敷设
  • 用于广播和计算机系统,
    也用于整个商业无线电频率技术

产品特性

  • 阻燃性

产品结构

  • 同轴电缆的结构设计,使其受外界干扰的程度明显减小。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 5.0 等级描述:同轴电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000019
  • ETIM 6.0 类别描述:同轴电缆

介电常数

  • - 聚乙烯 (PE) 2.3
    - 聚乙烯, 发泡
    (PE-ho) 1.5
    - 聚四氟乙烯
    (PTFE) 2.1

最小弯曲半径

  • 固定安装:6 x 外径

规范和认证

  • 与 MIL-DTL17 H 相似

温度范围

  • 固定安装:PE 外护套:-40°C 至 +80 °C
  • 固定安装:PVC 外护套:-40°C 至 +80°C
    固定安装:氟化聚合物外护套:-55°C 至 +250°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。