UNITRONIC® EB CY (TP)

屏蔽型数据传输电缆,对绞,蓝色外护套

UNITRONIC® EB CY (TP):低频 PVC 数据电缆,采用 DIN 47100 代码,对绞屏蔽,蓝色护套,本质安全电路,EN 60079-14/ VDE 0165-1

  • 加 -i- 的危险防护型,用于有爆炸危险的场合
  • CPR:产品具体规格可通过链接 www.lappkabel.de/cpr 查询

干扰信号

CE Fire

物料编号 对数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
UNITRONIC® EB CY (TP)
0012620
2 x 2 x 0.75 8.7 58 106
0012621
3 x 2 x 0.75 9.6 84 140
0012622
4 x 2 x 0.75 10.9 108 179
0012624
6 x 2 x 0.75 12.3 146 246
0012626
10 x 2 x 0.75 16.1 220 392

优势

  • 整体编织使电气干扰最小化
  • 对绞(TP)结构可使电路去耦(串音效果)

应用范围

  • 固有安全线路中的可靠数据传输
  • 用于需要抗电磁干扰的环境

产品特性

  • 用于本质安全电路 (保护类型 i - 本质安全) 符合IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014,章节16.2.2
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2

技术认证

  • 符合 VDE 0812

产品结构

  • 多股细裸铜丝束合软结构导体
  • PVC芯线绝缘
  • 对绞结构
  • 镀锡铜丝编织屏蔽
  • PVC 外护套
    外护套颜色: 天蓝色 (RAL 5015)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • DIN 47100 色标,详见附录 T9

互电容

  • 芯 / 芯:约 100 nF/km
  • 芯 / 屏 约 140 nF/km

电感

  • 约 0.65 mH/km

导体绞合

  • 多股细绞合线,符合 IEC 60228 5 类

最小弯曲半径

  • 偶尔移动: 15 x 外径
  • 固定安装:6 x 外径

测试电压

  • 2500 V

温度范围

  • 偶尔移动:-5°C 至 +70°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。