UNITRONIC® LiFYCY (TP)

屏蔽型微型数据传输电缆

UNITRONIC® LiFYCY (TP):低频 PVC 数据电缆,超细线股,0.08 mm²,对绞屏蔽,节省空间的安装,IEC 阻燃

用于满足微电子需求

干扰信号

Fire

物料编号 尺寸与标称截面(mm2) 外径 [mm] 铜重量 [kg/km] 重量 [kg/km]
UNITRONIC® LiFYCY (TP)
0034231
4 x 2 x 0.08 5.4 19.4 37
0034233
8 x 2 x 0.08 7.1 23.7 76

优势

  • 电缆外径小,节省安装空间
  • 对绞(TP)结构可使电路去耦(串音效果)
  • 整体编织使电气干扰最小化

应用范围

  • 用于各类仪器中抗高频率干扰,带屏蔽,细丝绞合导体电缆。
  • 用于需要小直径屏蔽电缆的场合
  • 例:微电子,助听器等

产品特性

  • 极小尺寸
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2

产品结构

  • 超细多股精绞束丝
  • PVC芯线绝缘
  • 对绞结构
  • 镀锡铜丝编织屏蔽
  • PVC 外护套
    外护套颜色: 浅灰色 (RAL 7032)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • DIN 47100 色标,详见附录 T9

互电容

  • 芯 / 芯 约 80 nF/km
  • 芯 / 屏 约 120 nF/km

耦合电容

  • 在1 kHz 时:约 300 pF/100 m

电感

  • 约 0.65 mH/km

导体绞合

  • 超细线绞合导体
    截面积 0.08 mm²

最小弯曲半径

  • 偶尔移动:7.5 x 外径
  • 固定安装:4 x 外径

温度范围

  • 偶尔移动:-5°C 至 +70°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。