UNITRONIC® LiYCY-CY

屏蔽型数据传输电缆,芯线单独屏蔽

UNITRONIC® LiYCY-CY:低频 PVC 数据电缆,采用 DIN 47100 色标代码,单芯线屏蔽,总体屏蔽,柔性,阻燃,仪表和控制

干扰信号

Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重量 [kg/km] 重量 [kg/km]
UNITRONIC® LiYCY-CY
0032302
2 x 0.25 6.9 41.5 69
0032303
3 x 0.25 7.2 53 106
0032304
4 x 0.25 7.8 65 130
0032305
5 x 0.25 8.5 78 161

优势

  • 整体编织使电气干扰最小化
  • 单独屏蔽的芯线使平行电缆之间的串音最小化

应用范围

  • 为在强干扰场合,仍能确保数据传输准确无误,不仅需要对电缆的每芯单独屏蔽,还需额外整体全屏蔽
  • 干燥或潮湿的室内

产品特性

  • 芯线屏蔽亦可用做外部导体
  • 虽然有多重屏蔽,但仍具有高柔性
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2

技术认证

  • 符合 VDE 0812

产品结构

  • 多股细裸铜丝束合软结构导体
  • PVC芯线绝缘
  • 每根芯线镀锡铜丝编织
  • 屏蔽芯线表面PVC内护套包覆
  • 镀锡铜丝编织屏蔽
  • PVC 外护套
    外护套颜色: 浅灰色 (RAL 7032)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • DIN 47100 色标,详见附录 T9

互电容

  • 约 230 nF/km

电感

  • 约 0.2 mH/km

导体绞合

  • 细丝绞合导体

最小弯曲半径

  • 偶尔移动: 15 x 外径
  • 固定安装:7.5 × 电缆外径

温度范围

  • 偶尔移动:-5°C 至 +70°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。