UNITRONIC® LiYCY (TP)

屏蔽型数据传输电缆,颜色符合DIN 47100,对绞

UNITRONIC® LiYCY (TP):低频 PVC 数据电缆,采用 DIN 47100 代码,0.34² Maxi TERMI-POINT®,对绞,阻燃,屏蔽型,仪表和控制

  • TP = 绞合成对
  • 可根据要求提供更多尺寸/颜色
  • CPR:产品具体规格可通过链接 www.lappkabel.de/cpr 查询

干扰信号

Fire

物料编号 尺寸与标称截面(mm2) 外径 [mm] 铜重量 [kg/km] 重量 [kg/km]
UNITRONIC® LiYCY (TP)
0035131
2 x 2 x 0.14 5.3 18.5 39
0035141
3 x 2 x 0.14 5.8 23 48
0035132
4 x 2 x 0.14 6.2 26.6 54
0035133
6 x 2 x 0.14 7.1 48.5 85
0035150
8 x 2 x 0.14 8.2 53.7 97
0035134
10 x 2 x 0.14 8.7 59 110
0035135
12 x 2 x 0.14 8.9 66 142
0035136
16 x 2 x 0.14 10.2 79 154
0035142
20 x 2 x 0.14 11.3 97 184
0035137
25 x 2 x 0.14 12.5 113 238
0035800
2 x 2 x 0.25 6.3 28 54
0035801
3 x 2 x 0.25 7.1 39.6 68.5
0035802
4 x 2 x 0.25 7.6 44.9 81
0035803
6 x 2 x 0.25 8.5 69.5 115
0035804
8 x 2 x 0.25 10.3 76.9 130
0035805
10 x 2 x 0.25 11 102 158
0035806
12 x 2 x 0.25 11.3 120 190
0035807
16 x 2 x 0.25 12.5 146.5 238
0035808
25 x 2 x 0.25 16.1 205 344
0035810
2 x 2 x 0.5 7.9 48.1 93
0035811
3 x 2 x 0.5 8.7 73.7 116
0035812
4 x 2 x 0.5 9.4 82 127
0035813
6 x 2 x 0.5 11.1 110 198
0035814
8 x 2 x 0.5 13.1 139 259
0035816
12 x 2 x 0.5 14.9 198.3 354
0035817
16 x 2 x 0.5 16.5 240 459
0035820
2 x 2 x 0.75 8.5 58 106
0035821
3 x 2 x 0.75 9.4 84 140
0035822
4 x 2 x 0.75 10.7 108 179
0035827
5 x 2 x 0.75 11.1 126 215
0035823
6 x 2 x 0.75 12.1 146 246
0035824
8 x 2 x 0.75 14.7 180 305
0035825
12 x 2 x 0.75 16.2 261 456
0035830
2 x 2 x 1.0 9 84 142
0035831
3 x 2 x 1.0 10 96 173
0035832
4 x 2 x 1.0 11.3 121 212
0035836
5 x 2 x 1.0 11.8 161 266

优势

  • 对绞(TP)结构可使电路去耦(串音效果)
  • 整体编织使电气干扰最小化

应用范围

  • UNITRONIC® LiYY 能作为控制和信号电缆用于计算机系统的电子设备、电子控制设备、办公机械、电子秤中。
  • 干燥或潮湿的室内

产品特性

  • 有效地防护电场造成的电容影响(如动力电缆)
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2

技术认证

  • 符合 VDE 0812

产品结构

  • 多股细裸铜丝束合软结构导体
  • PVC芯线绝缘
  • 对绞结构
  • 镀锡铜丝编织屏蔽
  • PVC 外护套
    外护套颜色: 浅灰色 (RAL 7032)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • DIN 47100 色标,详见附录 T9

互电容

  • C/C:最大 120 nF/km
    C/S:大约 160 nF / km

电感

  • 约 0.65 mH/km

导体绞合

  • 多股细铜丝绞合

最小弯曲半径

  • 偶尔移动: 15 x 外径
  • 固定安装:6 x 外径

温度范围

  • 偶尔移动:-5°C 至 +70°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。